(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル騒音計 軽量ボディー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル騒音計 軽量ボディー

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
57,525円 51,133円
税込単価
63,278円 56,246円

【特長】・軽量ボディーで手軽に測定できます。・動特性の変更、測定間隔変更が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    騒音計
  • 周波数範囲(Hz):
    31.5~8000
  • 測定範囲(dB):
    32~130
  • トラスココード:
    411-3241
  • 質量(g):
    195
  • 奥行(mm):
    43
  • 高さ(mm):
    255
  • 幅(mm):
    55
  • 分解能(dB):
    0.1
  • 商品特長:
    軽量ボディーで手軽に測定できます。動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
  • 用途:
    建築現場での騒音計測。工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
  • 電源:
    積層型9V乾電池×1本(付属)

型番

TESTO815 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TESTO815

1個

57,525円

51,133

( 56,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ボディーで手軽に測定できます。
・動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
【用途】
・建築現場での騒音計測。
・工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
・精度±1digit(dB):0.1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル騒音計 軽量ボディーの型番TESTO815のページです。
型番TESTO815に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル騒音計 軽量ボディー

デジタル騒音計 軽量ボディー

    マルチ環境測定器 LM-8102

    マルチ環境測定器 LM-8102

      SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

      SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

        クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

        クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)

          デジタル風速/風量計 WS-01

          デジタル風速/風量計 WS-01

            マルチ環境測定器 LM-8000

            マルチ環境測定器 LM-8000

              小型センサー日射計

              小型センサー日射計

                普通騒音計

                普通騒音計

                  SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                  SDカードデータロガデジタル風速計 AM-4207SD

                    デジタル照度計 MT-337

                    デジタル照度計 MT-337

                      デジタル照度計 分光感度特性

                      デジタル照度計 分光感度特性

                        デジタル騒音計 A/C特性

                        デジタル騒音計 A/C特性

                          デジタル騒音計

                          デジタル騒音計

                            メーカー テストー マザーツール マザーツール 日本カノマックス カスタム マザーツール EKO(英弘精機) テストー マザーツール マザーツール テストー カスタム カスタム
                            通常価格 57,525円 28,971円 33,899円 207,950円 34,182円 22,000円 41,500円 120,000円 39,000円 15,200円 24,000円 29,479円 15,750円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 騒音計 - 騒音計 風速計 風速計 - 日射計 - 風速計 照度計 照度計 騒音計 騒音計
                            周波数範囲(Hz) 31.5~8000 - 31.5~8k - - - - 20~8000 - - - - 30~130
                            測定範囲(dB) 32~130 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 411-3241 - - - - - - 820-7541 - - 333-7472 - -
                            質量(g) 195 - - - - - - 390.000 - - 53 - -

                            デジタル騒音計 軽量ボディーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました