(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレート式デジタル照度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパレート式デジタル照度計

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
12,650円
税込単価
13,915円

照度を測定する機器。【特長】・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照度計
  • 測定範囲(m/s):
    0~40000
  • 分解能(m/s):
    0.1
  • 測定項目:
    照度
  • トラスココード:
    397-9431
  • 質量(g):
    210
  • 用途:
    事務所や作業場の照度管理、写真撮影のライト調整、ビニールハウスの照度管理。
  • 測定精度:
    ±4%(0~10000lx)、±5%(10001~40000lx)
  • 測定方式:
    フォトダイオード
  • 電源:
    積層型9V乾電池×1個(付属)
  • 幅(mm):
    72(表示側)/57(受光側)
  • 奥行(mm):
    30(表示側)/26(受光側)
  • 高さ(mm):
    130(表示側)/106(受光側)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

78747の外観

78747の外観

測定範囲0~40,000ルクス
最小表示(分解能)0.1ルクス
測定精度0~10,000ルクス:±(4%+10dgt)
10,001~40,000ルクス:±(5%+10dgt)
「dgt」…デジタル表示の最小桁。
再現性±2%
測定周期2回/秒
受光部フォトダイオードセンサー
使用温湿度温度:0~40℃ 湿度:70%以下
保管温湿度温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
電源9V乾電池1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質本体:ABS樹脂 カバー:ゴム
本体サイズ表示側:130×72×30mm
受光側:106×57×26mm
製品質量210g(電池含)

付属品

  • 収納ケース
  • モニター用9V乾電池:1個
各部の名称
本体の説明 表示側

本体の説明 表示側

本体の説明 受光側

本体の説明 受光側

表示の説明

表示の説明

使用方法・使用事例

使用方法

使用方法 通常測定

通常測定

  • 1.電源スイッチをONに合わせる。
  • 2.測定レンジ切替スイッチで測定範囲を選択する。
  • 3.受光部フタを外す。
  • 4.受光部の正面を測定光源に向けて測定する。
使用方法 ピークホールド機能

ピークホールド機能
測定中の最高値を固定表示する。
1.電源スイッチを”PEAK”に合わせる。ピークホールドマーク”PH”が液晶表示部に表示される。以下、「通常測定」の2~4と同様に測定する。
※ピークホールド機能を解除すると、それまでの最高値はリセットされます。

使用方法 測定レンジ切替

測定レンジ切替
測定レンジ切替スイッチで測定範囲を3段階に切り替えることができる。(下図参照)

0~400ルクス

0~400ルクス

0~4,000ルクス

0~4,000ルクス

10~40,000ルクス

10~40,000ルクス

※掲載しているのは製品情報の一部です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78747

1個

12,650( 13,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

照度を測定する機器。
【特長】
・セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向けることができ、最適な位置での測定が可能です
・測定レンジ切替スイッチで、測定範囲を3段階に切り替えることができます
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です
・読み取りやすい大文字液晶(文字高17mm)を採用しています
【用途】
・事務所、作業現場の照度管理に
・ビニールハウス内の照度管理に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレート式デジタル照度計の型番78747のページです。
型番78747に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレート式デジタル照度計

セパレート式デジタル照度計

    デジタル風速/風量計 WS-01

    デジタル風速/風量計 WS-01

      デジタル紫外線強度計 セパレート式

      デジタル紫外線強度計 セパレート式

        風速計 ミニ

        風速計 ミニ

          白色LED照度計 TM-201L

          白色LED照度計 TM-201L

            LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

            LED照度計 5レンジ切換 TM-209M

              風速計(風速・温度)

              風速計(風速・温度)

                簡易ミニ照度計

                簡易ミニ照度計

                  マルチ環境測定器 LM-8000

                  マルチ環境測定器 LM-8000

                    簡易ミニ騒音計

                    簡易ミニ騒音計

                      白色LED照度計 EA712A-10

                      白色LED照度計 EA712A-10

                        風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵

                        風速計(風速・温度)ベーンセンサー内蔵

                          デジタル照度計+温度計 EL-2000

                          デジタル照度計+温度計 EL-2000

                            メーカー シンワ測定 カスタム シンワ測定 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム トラスコ中山 マザーツール トラスコ中山 エスコ テストー ライン精機
                            通常価格 12,650円 34,182円 36,799円 20,202円 25,540円 43,901円 30,221円 16,470円 22,000円 15,369円 21,620円 20,240円 17,591円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 照度計 風速計 放射線測定器 風速計 照度計 照度計 風速計 照度計 - - 照度計 風速計 照度計
                            測定範囲(m/s) 0~40000 - - - - - - - - - - - -
                            分解能(m/s) 0.1 0.1 - - - - 0.2 - - - - 0.1 -
                            測定項目 照度 風速 / 温度 / 風量 - 風速 / 温度 照度 照度 風速 / 温度 照度 風速 / 温度 / 湿度 / 照度 - 照度 - 温度 / 照度
                            トラスココード 397-9431 - - - - - - - - - - - -

                            セパレート式デジタル照度計のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            カメラ検証の確認のため
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/26
                            カメラを用いた装置の評価のため、照度を測定しています。値段が手ごろなのでこれにしましたが、問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業場の照明管理
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/08
                            作業場の照明管理に使用しています
                            コンパクトで使いやすいです
                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました