(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風速計(風速・温度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

風速計(風速・温度)

通常単価(税別)
30,221円
税込単価
33,243円

【特長】・操作性と携帯性を高次元に保つ人間工学に基づいたデザインです。・温度測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    風速計
  • 測定風速範囲(m/s):
    0.2~20
  • 分解能(m/s):
    0.2
  • 測定項目:
    風速 / 温度
  • トラスココード:
    408-1854
  • 質量(g):
    210
  • 奥行(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    160
  • 幅(mm):
    56
  • 用途:
    建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
  • 測定方式:
    サーミスター
  • 電源:
    積層型9V乾電池X1本(別売)
  • 風速測定精度:
    ±(5%rdg+0.2m/s)/0.2~10m/s、±(10%rgd)/左記以外

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CW-20

10

1個

30,221( 33,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と携帯性を高次元に保つ人間工学に基づいたデザインです。
・温度測定機能に加え、風速は瞬間、最大、最小、平均の4種類が測定できます。
・微風測定に便利な熱線式センサーを採用してます。
【用途】
・建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

風速計(風速・温度)の型番CW-20のページです。
型番CW-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風速計(風速・温度)

風速計(風速・温度)

    デジタル騒音計 A/C特性

    デジタル騒音計 A/C特性

      風速計(風速・温度)

      風速計(風速・温度)

        小型センサー日射計

        小型センサー日射計

          デジタル風速/風量計 WS-01

          デジタル風速/風量計 WS-01

            デジタル照度計 TLX-204

            デジタル照度計 TLX-204

              デジタル照度計 カスタム

              デジタル照度計 カスタム

                ベーン式風速計 東京硝子器械

                ベーン式風速計 東京硝子器械

                  SDカードデータロガ式デジタル照度計

                  SDカードデータロガ式デジタル照度計

                    ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

                    ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT

                      デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

                      デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

                        風速計(風速・温度)ベーン式

                        風速計(風速・温度)ベーン式

                          風速計(アネモマスター)

                          風速計(アネモマスター)

                            メーカー カスタム カスタム カスタム EKO(英弘精機) カスタム トラスコ中山 カスタム 東京硝子器械 マザーツール マザーツール シンワ測定 トラスコ中山 ケニス
                            通常価格 30,221円 29,479円 17,222円 41,500円 34,182円 28,210円 19,558円 22,336円 20,239円 12,381円 20,129円 22,355円 69,102円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 風速計 騒音計 風速計 日射計 風速計 照度計 - 風速計 照度計 風速計 騒音計 風速計 風速計
                            測定風速範囲(m/s) 0.2~20 - 0.4~20 - 0.5~25 - - - - - - 0.9~26.8 0.01~20.0
                            分解能(m/s) 0.2 - 0.1 - 0.1 - - - - - 0.1dB 0.1 -
                            測定項目 風速 / 温度 - 風速 / 温度 照度 風速 / 温度 / 風量 照度 - - 照度 風速 / 風量 - 風速 / 温度 風速 / 温度
                            トラスココード 408-1854 - 449-2048 - 403-1393 - - - - - - - -

                            風速計(風速・温度)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました