(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー(温度タイプ)プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー(温度タイプ)プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】・TESTO175-T2用外付用プローブになります【用途】・データロガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -35~80
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 詳細タイプ:
    プローブ
  • トラスココード:
    392-4823
  • 質量(g):
    100
  • 奥行(mm):
    27
  • 高さ(mm):
    89
  • 幅(mm):
    53
  • 電源(V):
    単4乾電池X3本(付属)
  • 測定項目:
    温度
  • センサー:
    NTC
  • 計測範囲:
    -35~55℃(内蔵センサー)、-35~80℃(外付センサー)
  • チャネル:
    温度(内蔵)1チャネル
  • インターバル設定:
    10秒~24時間
  • 仕様:
    SDカード(2GB)スロット付 CFR-21partⅡ対応ソフト(オプション)
  • 用途:
    冷蔵・冷凍庫内の温度管理に。 製品輸送中の温度記録に。
  • 特長:
    大容量1000000データを記録できます。

型番

0628.0006 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0628.0006

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TESTO175-T2用外付用プローブになります
【用途】
・データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー(温度タイプ)プローブの型番0628.0006のページです。
型番0628.0006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー(温度タイプ)プローブ

データロガー(温度タイプ)プローブ

    温湿度計 丸型

    温湿度計 丸型

      データロガー(温度タイプ)

      データロガー(温度タイプ)

        温湿度センサ

        温湿度センサ

          食品用温度プローブ

          食品用温度プローブ

            温度計 2チャンネル同時表示

            温度計 2チャンネル同時表示

              ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

              ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                  メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                  メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録

                    温湿度計 PC-7700-2

                    温湿度計 PC-7700-2

                      CHINO 温湿度交換用センサ

                      CHINO 温湿度交換用センサ

                        標準温度計 全長300mm

                        標準温度計 全長300mm

                          データロガー(超低温タイプ)

                          データロガー(超低温タイプ)

                            メーカー テストー シンワ測定 テストー ケニス テストー ライン精機 佐藤計量器製作所 カスタム セコニック 佐藤計量器製作所 チノー 東京硝子器械 テストー
                            通常価格 13,000円 1,489円 8,500円 16,000円 20,000円 17,861円 15,881円 29,494円 147,039円 5,452円 9,927円 17,370円 36,675円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   7日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ 熱感知センサー 中心温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計 温湿度計 その他アクセサリ 温度計 温湿度記録計(ロガー)
                            測定温度範囲(℃) -35~80 - -35~70 -25~70 -50~350 -100~1300 - -20~60 -20~80 -10~50 - - -80~70
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 -25 - 0.1 - 0.1 1 1 - - 0.1
                            防滴・防水機能 なし なし - なし 防水 - - - なし なし - - -
                            詳細タイプ プローブ - - - - - - - - - - - -

                            データロガー(温度タイプ)プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました