(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー(温度タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー(温度タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,000円 ~ 34,718円
税込価格
30,800円 ~ 38,190円

【特長】・大容量1000000データを記録できます。・ミニUSBポート・SDカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 質量(g):
    130
  • 奥行(mm):
    27
  • 高さ(mm):
    89
  • 幅(mm):
    53
  • 電源(V):
    単4乾電池X3本(付属)
  • 測定項目:
    温度
  • センサー:
    NTC
  • 計測範囲:
    -35~55℃(内蔵センサー)、35~80℃(外付センサー)
  • チャネル:
    温度(内蔵)1チャネル
  • インターバル設定:
    10秒~24時間
  • 仕様:
    SDカード(2GB)スロット付 CFR-21partⅡ対応ソフト(オプション)
  • 用途:
    冷蔵・冷凍庫内の温度管理に。 製品輸送中の温度記録に。
  • 特長:
    大容量1000000データを記録できます。

(i)ご注意

  • TESTO175-T2については内蔵センサ以外に外部センサ(プローブ)でも計測が可能ですが、プローブ(0628.0006)は付属していません。必要に応じて別途お求めください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
トラスココード
測定温度範囲(内蔵)(℃)
測定温度範囲(外付け)(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-35~55
392-4858
-
-

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

-35~55(内蔵)/-40~120(外付け)
392-4866
-35~55
-40~120

1個

34,718( 38,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量1000000データを記録できます。
・ミニUSBポート・SDカードスロットを搭載しています。
・パソコンへのデータの取り込みが簡単にできます。
【用途】
・冷蔵・冷凍庫内の温度管理に。
・製品輸送中の温度記録に。

(i)ご注意

  • TESTO175-T2については内蔵センサ以外に外部センサ(プローブ)でも計測が可能ですが、プローブ(0628.0006)は付属していません。必要に応じて別途お求めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー(温度タイプ)

データロガー(温度タイプ)

    テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

    テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

      テストー 温度・湿度データロガ testo174H

        テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

        テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

            温度データロガー(熱電対)

            温度データロガー(熱電対)

              アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

              アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                  アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                  アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

                    高精度温度データロガー

                    高精度温度データロガー

                      K熱電対デジタル温度計 TS-001

                      K熱電対デジタル温度計 TS-001

                        A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                        A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                          A&D 温度データー・ロガー

                          A&D 温度データー・ロガー

                            メーカー テストー テストー 三商 テストー アズワン エスコ エー・アンド・デイ アズワン アズワン エスコ アイ電子技研 三商 三商
                            通常価格 28,000円 46,821円 20,000円 51,702円 11,693円 37,800円 3,400円 38,431円 3,400円 59,290円 4,800円 9,000円 8,000円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   2日目   7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   1日目   5日目~   2日目   2日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - - - - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 - - 温湿度記録計(ロガー) - - 温湿度記録計(ロガー)
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - - 0.1 0.1 - - 0.01 - - -40
                            防滴・防水機能 なし - - - - 防水 - - - 防水 - - 防滴
                            質量(g) 130 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 27 - - - - - - - - - - - -

                            データロガー(温度タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました