(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計(中心温度計機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計(中心温度計機能付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,999円
税込単価
32,999円

【特長】・NTCサーミスタを採用した食品用プロフェッショナル仕様です。・放射率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    6対1
  • プローブ長(mm):
    2.2~3×55
  • トラスココード:
    321-2335
  • 質量(g):
    60
  • 奥行(mm):
    19
  • 高さ(mm):
    218
  • 幅(mm):
    33
  • 電源(V):
    単4乾電池X2本(付属)
  • 放射率:
    0.10~1.00
  • 容器保護等級:
    IP67
  • 特長:
    NTCサーミスタを採用した食品用プロフェッショナル仕様です。

型番

T826-T4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T826-T4

1個

29,999( 32,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NTCサーミスタを採用した食品用プロフェッショナル仕様です。
・放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)
・レーザー付です。
・最大値と最小値表示が可能
【用途】
・冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)
・食品の中心温度を計測。(接触式計測)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計(中心温度計機能付)の型番T826-T4のページです。
型番T826-T4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射温度計(中心温度計機能付)

放射温度計(中心温度計機能付)

    Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

    Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

      ペン型温度計 チェックテンプ

      ペン型温度計 チェックテンプ

        testo905-T1 スティック型中心温度計

        testo905-T1 スティック型中心温度計

          K熱電対L字型表面温度プローブ

          K熱電対L字型表面温度プローブ

            O-207 防滴クッキング温度計

            O-207 防滴クッキング温度計

              testo184H1

              testo184H1

                デジタル中心温度計 MT-809

                デジタル中心温度計 MT-809

                  表面温度計 凹凸対応 905-T2

                  表面温度計 凹凸対応 905-T2

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                    佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

                      防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                      防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                        メーカー テストー 三商 東京硝子器械 アズワン テストー ドリテック アズワン マザーツール アズワン 佐藤計量器製作所 カスタム
                        通常価格 29,999円 12,000円 10,241円 14,000円 33,000円 2,876円 28,969円 5,500円 18,288円 21,958円 8,959円
                        通常出荷日 1日目   4日目   6日目   10日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 放射温度計 - - - 熱感知センサー 中心温度計 - 中心温度計 - 熱感知センサー -
                        測定温度範囲(℃) -50~300 - - - -60~300 - - -50~350 - 0~300 -
                        温度最小表示(℃) 0.1 - - - - - - - - - -
                        防滴・防水機能 なし - - - なし 防滴 - - - - -
                        距離対測定範囲比(D対S) 6対1 - - - - - - - - - -

                        放射温度計(中心温度計機能付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました