(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,627円
税込単価
5,090円

【特長】・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。・色の変化で温度...

詳細情報を確認する

  • エレメントサイズ(φmm):
    5
  • 測定方式:
    不可逆性
  • 質量(g):
    10.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3.0E-60 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特定温度でシャープに変色します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。
裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙をはがすだけで、測温部に貼って使用することができます。

  • 3段階の温度が10℃間隔で表示
型番温度組合せ(℃)
3E-4040-50-60
3E-4545-55-65
3E-5050-60-70
3E-5555-65-75
3E-6060-70-80
3E-6565-75-85
3E-7070-80-90
3E-7575-85-95
3E-8080-90-100
3E-8585-95-105
3E-9090-100-110
3E-9595-105-115
3E-100100-110-120
3E-105105-115-125
3E-110110-120-130
3E-120120-130-140
3E-130130-140-150
3E-140140-150-160
3E-150150-160-170
3E-160160-170-180
3E-170170-180-190
3E-180180-190-200
3E-190190-200-210
3E-200200-210-220
3E-210210-220-230
3E-220220-230-240
3E-230230-240-250

※各温度の変色はLIに準じます。デジタルブックをご参照ください。

外形図

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性) 外形図

※ラベル寸法は3E-40~110は15×30mm、3E-120~230は17×32mmです。

使用方法・使用事例

使用事例

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性) 使用例

変色前⇒変色後:80℃まで温度上昇した

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
原色
変色後色
防滴・防水機能
測定方法
JANコード
入数(枚)
トラスココード
シートサイズ(mm)
変色温度(℃)
変色後色詳細
材質1
材質2
材質3
材質4
シールサイズ(mm)
測定精度
仕様
用途
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3.0E-60

温度管理用示温材
[白] 白
その他
なし
不可逆性
4582130420522
20
282-6569
15×30
60/70/80
緑-赤橙-青
フィルム
示温顔料
粘着剤
-
±2℃
3点表示タイプ 屋内外使用可能
熱処理工程の温度管理。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。

1パック

20個入り

4,627( 5,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
・色の変化で温度の検知ができます。
【用途】
・熱処理工程の温度管理。
・受変電設備・機械設備等の発熱点検。
・流通工程の温度管理。
・配電設備の温度管理。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)の型番3.0E-60のページです。
型番3.0E-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

“サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)

    "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

    "サーモラベル(R)スーパーミニ3R3点表示"(不可逆性)

      サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ

      サーモラベルスーパーミニ 3Rシリーズ

        真空用サーモラベル

        真空用サーモラベル

          “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

          “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)

            サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

            サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)

              ルーム・インジケーター 12LR 90mm×10mm

              ルーム・インジケーター 12LR 90mm×10mm

                サーモプルーフ Gシリーズ

                サーモプルーフ Gシリーズ

                  ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                  ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                    メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 アズワン 日油技研工業 チノー
                    通常価格 4,627円 2,600円 2,340円 5,300円 4,737円 4,912円 3,580円 7,700円 9,994円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   8日目   2日目~   8日目  
                    エレメントサイズ(φmm) 5 1 - - 2 1.5 - - -
                    測定方式 不可逆性 - - - - - - - -
                    質量(g) 10.000 8.000 - - 5.000 8.000 - - -

                    “サーモラベル(R)3E3点表示”(不可逆性)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました