(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計プローブ 表面汎用・表面L形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計プローブ 表面汎用・表面L形

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,500円 ~ 21,900円
税込価格
22,550円 ~ 24,090円

表面温度測定用ストレート型K熱電対センサ。ライン精機製デジタル温度計用プローブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~500
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~500

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
プローブ長(mm)
質量(g)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4582244540369
331-6068
15×116
100.000
100
10

1個

20,500( 22,550円 )

2日目

4582244540376
331-6076
15×175(L高40)
110.000
110
10

1個

21,900( 24,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面温度測定用ストレート型K熱電対センサ。
ライン精機製デジタル温度計用プローブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計プローブ 表面汎用・表面L形

温度計プローブ 表面汎用・表面L形

    K熱電対表面温度センサ

    K熱電対表面温度センサ

      高性能表面用温度センサ SXシリーズ

      高性能表面用温度センサ SXシリーズ

        高性能表面温度センサ S形シリーズ

        高性能表面温度センサ S形シリーズ

          ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

          ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

            移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

            移動回転表面用温度センサ U形シリーズ

              耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

              耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

                耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

                耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

                  表面温度センサー TA410-1

                  表面温度センサー TA410-1

                    デジタル温度計用センサー LK-500

                    デジタル温度計用センサー LK-500

                      走行線用温度センサ MWシリーズ

                      走行線用温度センサ MWシリーズ

                        SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ

                        SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ

                          テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                          テープ形温度センサ 皮膚表面タイプ Model 540

                            メーカー ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) 安立計器 安立計器 ライン精機 安立計器 安立計器 三商 東京硝子器械 三商 安立計器 佐藤計量器製作所 安立計器
                            通常価格 20,500円 11,534円 59,091円 53,923円 14,800円 19,527円 88,638円 29,600円 10,541円 23,100円 29,090円 26,798円 7,862円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目~   5日目~   39日目   6日目~   13日目   2日目   5日目   2日目   8日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 中心温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - 熱感知センサー - その他アクセサリ
                            使用温度範囲(℃) -40~500 - - - - - - - - - -50~250 30~100 -50~100
                            防滴・防水機能 なし - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~500 - - - - - - - - - - - -

                            温度計プローブ 表面汎用・表面L形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型の温度測定用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/25
                            金型の温度測定用で使用していたが断線してしまい替えが急遽必要になった。翌日に届いたため非常に助かった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました