(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,225円 ~ 20,442円
税込価格
6,848円 ~ 22,486円

Kタイプの熱電対センサーです。対応するデジタル温度計本体などについては、本体の...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
防滴・防水機能
詳細タイプ
測定対象
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-40~1200
なし
高温用
高温
4983621551211
341-8669
186
12×12×600
インコネル
10

1個

16,782( 18,460円 )

2日目

-40~200
なし
空調用伸縮タイプ
空気
4983621552010
331-6670
110
13×13×220
C2680
10

1個

10,252( 11,277円 )

1日目

-40~200
なし
耐薬品用
薬品
4983621552027
756-7278
45
12×12×250
SUS304(テフロン加工)
10

1個

20,442( 22,486円 )

1日目

-40~250
なし
表面温度用
表面
4983621552508
756-7286
50
22×96×19
SUS304
-

1個

13,988( 15,387円 )

1日目

-40~300
なし
液体温度用、中心温度用
液体
4983621553000
221-8356
50
12×12×250
SUS304
10

1個

6,225( 6,848円 )

1日目

-40~300
なし
空調用高速タイプ
空気
4983621553017
756-7294
40
12×12×250
SUS304
10

1個

9,534( 10,487円 )

1日目

-40~300
なし
液体温度用、中心温度用
液体
4983621553024
221-8364
75
12×12×256
SUS304
10

1個

7,147( 7,862円 )

1日目

-40~300
なし
液体温度用
液体
4983621553130
756-7308
50
12×12×400
SUS304
10

1個

9,789( 10,768円 )

1日目

-40~300
なし
液体・中心温度狭小タイプ
液体
4983621553109
756-7316
40
12×12×200
SUS304
10

1個

9,789( 10,768円 )

1日目

-40~500
なし
表面温度用
表面
4983621555004
213-6384
50
15×15×106
SUS304
-

1個

16,869( 18,556円 )

1日目

-40~500
なし
表面温度用(先端L型)
表面
4983621555011
756-7332
60
40×15×165
SUS304
-

1個

18,018( 19,820円 )

1日目

-40~700
なし
液体温度用(狭小フレキシブルタイプ)
液体
4983621557008
221-8372
21
12×12×344
SUS316
10

1個

8,647( 9,512円 )

1日目

-40~800
なし
液体温度用
液体
4983621558005
213-6376
50
12×12×250
SUS316
10

1個

8,681( 9,549円 )

1日目

-40~800
なし
空調用(高速タイプ)
空気
4983621558029
756-7359
50
12×12×245
SUS316
10

1個

8,909( 9,800円 )

1日目

-40~800
なし
液体温度用
液体
4983621558012
756-7367
50
12×12×400
SUS316
10

1個

12,899( 14,189円 )

1日目

-40~900
なし
高温用
高温
4983621559002
756-7375
100
12×12×600
SUS316
10

1個

14,027( 15,430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Kタイプの熱電対センサーです。
対応するデジタル温度計本体などについては、本体の取扱説明書、カタログなどでご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

      防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

      防水デジタル温度計 時計・レコード機能付

        デジタル温度計 TC用キャリングケース

        デジタル温度計 TC用キャリングケース

          低位置用温度計 IES-3000/4000型用

          低位置用温度計 IES-3000/4000型用

            温湿度計 丸型

            温湿度計 丸型

              Pt100防水型浸漬芯温プローブ

              Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                温度センサー おんどとり用 TRシリーズ

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                    高温用温湿度プローブ

                    高温用温湿度プローブ

                      ACアダプタ MTVSM-932

                      ACアダプタ MTVSM-932

                        TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                        TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                          CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                          CO2/温度/湿度ワイヤレスデータロガー

                            メーカー カスタム テストー 東京硝子器械 ライン精機 柴田科学 シンワ測定 テストー T&D カスタム 東京硝子器械 マザーツール ライン精機 T&D
                            通常価格 6,225円 16,000円 8,058円 3,682円 25,651円 1,489円 17,854円 2,500円 8,959円 107,783円 3,834円 11,300円 56,565円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   5日目   7日目   6日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   5日目   2日目   7日目~   6日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ 熱感知センサー 温度計 その他アクセサリ 棒状温度計 温湿度計 熱感知センサー - - 温湿度計 その他アクセサリ その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー)

                            Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            壊れたプローブの交換
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                            温度計に付属していたプローブが壊れたので交換用に手配した。メーカー指定品なので特に問題なし。型番によって納期に差があるので短くなるといい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました