(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水デジタル温度計 CT-419WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防水デジタル温度計 CT-419WP

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,524円
税込単価
3,876円

【特長】・防水規格IPX5準拠の防水ペン型温度計・作業性の良いセンサー長:12...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~300
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • トラスココード:
    403-1270
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    200
  • 電源:
    ボタン型アルカリ電池(LR44)X1個(別売)
  • 幅(mm):
    25
  • 質量(g):
    17
  • 容器保護等級:
    IPX5
  • 特長:
    水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。

型番

CT-419WP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-419WP

1個

3,524( 3,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水規格IPX5準拠の防水ペン型温度計
・作業性の良いセンサー長:120mmタイプ
・測定値を固定表示するHOLD機能付き
・センサーを保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き
・データホールド機能付です
【用途】
・製造・作業工程での温度測定
・ヒーター・空調機器の温度設定
・食品業界での温度測定(HACCP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計 CT-419WPの型番CT-419WPのページです。
型番CT-419WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水デジタル温度計 CT-419WP

防水デジタル温度計 CT-419WP

    防水型熱電対温度計

    防水型熱電対温度計

      サーミスター温度計

      サーミスター温度計

        中心温度計 AD-5624

        中心温度計 AD-5624

          壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

          壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

            デジタル温度計モジュール

            デジタル温度計モジュール

              防水型中心温度計 AD-5625

              防水型中心温度計 AD-5625

                防水デジタル温度計 CT-285WP

                防水デジタル温度計 CT-285WP

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                  デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                    棒状温度計 アルコール バラ

                    棒状温度計 アルコール バラ

                      温湿度計 丸型

                      温湿度計 丸型

                        デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

                        デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

                          デジタル温度計 防水型

                          デジタル温度計 防水型

                            メーカー カスタム カスタム カスタム エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 カスタム エー・アンド・デイ カスタム カスタム シンワ測定 シンワ測定 カスタム シンワ測定
                            通常価格 3,524円 4,499円 4,800円 3,836円 10,758円 4,848円 3,000円 6,200円 29,494円 400円 1,489円 21,690円 5,476円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 中心温度計 中心温度計 - 中心温度計 温度計(外部センサータイプ) 中心温度計 中心温度計 中心温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計 温湿度計 温湿度計 温度計
                            測定温度範囲(℃) -50~300 -50~350 -50~150 - -10~110 -50~250 - -50~300 -20~60 - - -20~50 -50~90
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1/1 0.1/1 0.1(-20〜200) 0.1 0.1/1 0.1 0.1 0.1 1 - 0.1 0.1
                            防滴・防水機能 防水 防水 - - 防水 なし 防水 - - - なし なし 防水
                            トラスココード 403-1270 421-2894 795-4816 - - 403-1385 - 756-7103 756-7111 - - 353-0914 -

                            防水デジタル温度計 CT-419WPのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            実験装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            社内で使用する実験設備装置内で液の温度を測定するのに使用しています。長く使う装置ではないので、簡易的に温度が測定でき、読み取りが数字で表示され、価格的に安いこの商品を選定しミスミに注文し購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            社内で使用する実験設備装置内で液の温度を測定するのに使用しています。長く使う装置ではないので、簡易的に温度が測定でき、読み取りが数字で表示され、価格的に安いこの商品を選定しミスミに注文し購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました