(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,690円 18,996円
税込単価
23,859円 20,896円

【特長】・ハンディータイプの多機能温湿度計です・周囲環境温度、乾球温度、湿球温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    353-0914
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    178
  • 電源:
    単4乾電池X2本(別売)
  • 幅(mm):
    48
  • 質量(g):
    95
  • 特長:
    ハンディータイプの多機能温湿度計です。

型番

CTH-1365 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-1365

10

1個

21,690円

18,996

( 20,896円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディータイプの多機能温湿度計です
・周囲環境温度、乾球温度、湿球温度、露点温度の4つと湿度測定可能なデジタル温湿度計
・付属のプローブセンサーを使っての温度測定も可能です
・測定値を固定表示するHOLD機能付き
・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き
・オートパワーオフ機能付き(最終ボタン動作から一定時間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
【用途】
・製造・作業工程での温湿度測定
・ヒーター・空調機器の温湿度測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)の型番CTH-1365のページです。
型番CTH-1365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)

    ACアダプタ MTVSM-932

    ACアダプタ MTVSM-932

      データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

      データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

        デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

        デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

          デジタル温湿度計 東京硝子器械

          デジタル温湿度計 東京硝子器械

            温湿度計 丸型

            温湿度計 丸型

              ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

              ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888

                防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

                防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

                  デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

                  デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

                    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                    デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                      ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                      ペン型デジタル温湿度計(校正器付)

                        防水デジタル温度計 CT-419WP

                        防水デジタル温度計 CT-419WP

                          サーミスター温度計

                          サーミスター温度計

                            メーカー カスタム マザーツール 佐藤計量器製作所 マザーツール 東京硝子器械 シンワ測定 マザーツール カスタム マザーツール ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム カスタム
                            通常価格 21,690円 3,834円 15,029円 2,200円 4,547円 1,489円 4,200円 15,027円 2,500円 26,796円 23,459円 3,524円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 その他アクセサリ 熱感知センサー 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 中心温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 中心温度計 -
                            測定温度範囲(℃) -20~50 - -10~60 0~50 - - 0~50 -40~250 - 0~80 -20~50 -50~300 -50~150
                            温度最小表示(℃) 0.1 - 0.1 - - - - 0.1/1 - 0.01 - 0.1 0.1/1
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 - 20~98 20~90 - - 20~95 - - 10~95 5~95 - -
                            湿度最小表示(%RH) 0.1 - 0.1 - - - - - - 0.01 - - -

                            デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました