(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データロガー4チャンネル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

データロガー4チャンネル温度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,100円
税込単価
32,010円

【特長】・K/J/T/E/R/Sタイプ熱電対センサー(別売)を4つまで接続し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~1300
  • 温度最小表示(℃):
    0.1/1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • トラスココード:
    392-3606
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    177
  • 電源:
    単3乾電池X6本(別売)、またはACアダプター「VSM-932EK」(別売)
  • 幅(mm):
    68
  • 質量(g):
    380
  • 特長:
    SDスロット搭載のデータロガー機能付4チャンネル温度計です。

型番

CT-05SD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT-05SD

10

1個

29,100( 32,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K/J/T/E/R/Sタイプ熱電対センサー(別売)を4つまで接続し、温度測定/SDカードへのデータ記録(データログ機能)が可能
・白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー(別売)も2本まで接続可能です
・記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます
・暗所でも見やすいグリーンバックライト機能付き
・測定値を一時的に表示固定するホールド機能付き
・測定値のMAX(最大値)/MIN(最小値)表示機能付き
・T1に接続したセンサーで測定した温度からT2に接続したセンサーで測定した温度を差し引くT1−T2演算機能付き
・電池の消耗を防ぐために一定時間操作しないと自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載
【用途】
・製造、生産現場での温度測定
・食品関連(HACCP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー4チャンネル温度計の型番CT-05SDのページです。
型番CT-05SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データロガー4チャンネル温度計

データロガー4チャンネル温度計

    4chデータロガー温度計

    4chデータロガー温度計

      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

      アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

        SDカードデータロガデジタル温度計 TM-947SD

          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

            データロガ式デジタル温度計(4点式)

            データロガ式デジタル温度計(4点式)

              データコレクタ TR-57DCi

              データコレクタ TR-57DCi

                デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                  熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                  熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

                    精密型デジタル温度計 SK-810PT

                    精密型デジタル温度計 SK-810PT

                      4chデジタル温度計

                      4chデジタル温度計

                        メーカー カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マザーツール エー・アンド・デイ マザーツール アズワン アズワン エー・アンド・デイ 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO)
                        通常価格 29,100円 25,351円 3,400円 29,587円 3,400円 37,096円 28,515円 11,693円 3,387円 35,702円 29,615円
                        通常出荷日 1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目  
                        商品タイプ 温度計 - - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) - - 熱中症指数モニター 温度計 温度計
                        測定温度範囲(℃) -50~1300 - - -50~1300 0〜50 -200~1370 - - 0~50 -105~365 4チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃)
                        温度最小表示(℃) 0.1/1 - - 0.1 0.1 - - - 0.1 - -
                        防滴・防水機能 なし - - なし - - - - なし - -
                        トラスココード 392-3606 - - - - - - - - - -

                        データロガー4チャンネル温度計のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 連続計測時間を教えてください。
                        A
                        連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました