(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5324
温度データロガー AD-5324SET・AD-5324 オンドデータロガー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,080円 4,848円
税込単価
8,888円 5,333円

温度を測定、記録、分析可能低コストで何台でもデータロガーの増設が可能な温度計。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~70
  • 防滴・防水機能:
    防滴防水
  • 電池寿命:
    約1年
  • データメモリー数:
    4000
  • 奥行(mm):
    23
  • 高さ(mm):
    75
  • 幅(mm):
    53
  • 質量(g):
    70(本体)
  • 電源:
    CR2形リチウム電池1個
  • 防水・防滴仕様:
    IP54準拠
  • データ保持期間:
    約1年(電池がない状態で)
  • 仕様:
    通信について(通信ソフト適合OS:WindowsXP/Vista/7、本体側接続端子:RS-232C(AD-5324SET付属の専用ケーブルを使用)、PC側接続端子:USB(AD-5324SET付属の専用ケーブルを使用))

(i)ご注意

  • 「AD5324-00A00」と「AD5324SET-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

AD-5324 解除

Loading...

製品特長・仕様

AD-5324SET(通信セットが付属)の画像

AD-5324SET(通信セットが付属)の画像

AD-5324(増設用)の画像

AD-5324(増設用)の画像

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 簡単に温度を記録し、解析できるデータロガー
  • 作業環境や保存環境などの温度の履歴管理に
  • 測定温度範囲-40℃~+70℃

※AD-5324SETには、専用通信セットAX-KO4141が付属

【使用例】

  • 倉庫の室温管理
  • 冷蔵庫の温度管理
  • 車、バイク等での輸送中の温度管理
  • ラボ室の温度管理に

特許・証明書情報

・RoHS10物質:非対応
・該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
・電池:モニタ電池のCR2が1個、内蔵してます。

外形図

温度データロガー AD-5324SET・AD-5324 外形図

(1)スタート/ストップスイッチ:表示のオン/オフおよび、測定開始/停止スイッチ
(2)液晶(LCD)表示部
(3)ALMランプ(赤色):測定範囲外・アラーム時に点滅
(4)壁掛け穴
(5)RECランプ(黄色):データ記録時に点滅
(6)通信ケーブルコネクタ、ラバーキャップ

使用方法・使用事例

AD-5324SET 付属品:ソフトウェア(Win Data Logger)について

データロガー用通信ソフトウェアにより、データロガー本体の記録設定や記録したデータのダウンロード、グラフ化、ファイル化、印刷などの処理が簡単に可能。

データロガー用 通信ソフトウェア 仕様
対応機種AD-5324SET、AD-5324
通信機能記録開始方法(即時スタート/予約スタート/キースタート)、本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)、記録データのダウンロード
画面表示温度の折れ線グラフ表示、任意2点(カーソル1、2)の温度/日時表示
データの分析総データのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データ数表示、カーソル間のデータヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データ数表示
ファイル出力テキストファイル
印刷グラフ印刷、データの一覧印刷
その他グループファイルモニター、データの一覧表示、データ検索機能
動作環境OSMicrosoft Windows XP/Vista/7日本語版
PC/CPUPentium以上のCPU搭載の機種を推奨
RAM256MB以上のメモリを推奨
ハードディスク20MB以上の空きが必要
CRT解像度640×480以上のディスプレイを推奨
インタフェースUSBポート(2.0以上)
その他ローカルまたはネットワークCD-ROMドライブにアクセスが可能なこと。
USBポートに空きがあること。
マウスまたはそれに代わるものが使用可能なこと。
コンピュータとの接続例
温度データロガーは専用接続ケーブルでコンピュータのUSB端子へ接続可能。

温度データロガーは専用接続ケーブルでコンピュータのUSB端子へ接続可能。

温度データロガーの設定
データロガーの測定データ数、測定間隔、測定開始方法(スタート モード)、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定が可能。

データロガーの測定データ数、測定間隔、測定開始方法(スタート モード)、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定が可能。

温度データのグラフ表示と印刷
温度データのグラフ表示と印刷

記録した温度データを本体からダウンロードすると自動的にグラフ表示される。
2本のカーソルをグラフに合わせることにより任意2点の温度、日時と記録番号が表示できる。
また、画面に表示されたグラフをコンピュータに接続されたプリンタに印刷することが可能。

温度データの分析
温度データの分析

総データおよびカーソル選択範囲データのヒストグラム表示、
最大/最小/平均/標準偏差/データ数などが表示可能。

グループファイルモニター
グループファイルモニター

最大8チャンネルまでの温度データをひとつのグラフに表示可能。
温度データの一覧を色によって区別して表示。

温度データの検索と印刷
温度データの検索と印刷

コンピュータに収録した温度データを温度条件で検索可能。
また温度データの一覧をコンピュータに接続されたプリンタに印刷することができる。

テキストファイル作成機能

記録した温度データは、一般的なテキスト形式でファイル化可能。
テキスト形式のファイルはEXCELで開くことや、EXCEL形式のファイルに変換することが可能で、EXCELの表計算やグラフ機能などが使用できる。

 

選定サポート情報

製品画像温度データロガー AD-5324SET・AD-5324:AD-5324SET(AD5324SET_4981046451048).jpg温度データロガー AD-5324SET・AD-5324:AD-5324(AD5324_4981046451017).jpg
製品名温度データロガー AD-5324SET温度データロガー AD-5324
型名AD-5324SETAD-5324
温度測定範囲-40℃~+70℃
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
データーメモリー数4,000メモリー
データー保持期間約1年(電池無しの状態)
防水レベルIP54準拠
電源CR2形リチウム電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法53(W)×75(H)×23(D)mm
本体質量約70g
付属品モニタ用電池、取扱説明書、専用USB通信ケーブルAX-KO4141、ソフトウェア(Win Data Logger)モニタ用電池、取扱説明書
通信について通信ソフト適合OS:WindowsXP/Vista/7
本体側接続端子:RS-232C(AD-5324SET付属の専用ケーブルを使用)
PC側接続端子:USB(AD-5324SET付属の専用ケーブルを使用)
JAN Code4981046451048 4981046451017 

一般校正証明書付き

型名AD5324SET-00A00AD5324-00A00
JAN code4981046913409 4981046913423 
画像温度データロガー AD-5324SET・AD-5324:ISO-1.jpg
温度データロガー AD-5324SET・AD-5324:ISO-2.jpg
温度データロガー AD-5324SET・AD-5324:ISO-3.jpg
温度データロガー AD-5324SET・AD-5324:ISO-4.jpg

※AD-5324は増設(拡張)用で、専用通信セットは付属されていない。まず始めにご使用になる場合は、AD-5324SETをご購入ください。

注意・禁止事項

(1)本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。
(2)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
(3)急激な温度変化により、内部に水滴が付き、故障の原因になりますので避けて下さい。
(4)危険防止のため、引火性のガスがある場所でのご使用は避けてください。
(5)食品に直接触れる設置方法はお止めください。
(6)強い磁場や電界のある場所では、機器に影響を与える恐れがあります。そのような場所でのご使用は避けてください。
(7)正確な温度測定をするためには、温度センサが周囲温度になじむまで、時間が掛かる場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

対応OSについて:

  • 対応OSは、WindowsXP/Vista/7になります。Windows8/10には対応しておりません。Windows8以降はAD5326T/AD5326TTをご検討下さい。

パソコンに接続した時、データのテキストファイルが保存ができない:

  • 「\ / , ; : * ? ” < > | 」など、保存するファイル名に禁止されている文字があると保存出来ませんのでご確認ください。
 
商品情報を表示

AD-5324 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体のみ・セット品
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5324

本体のみ(増設用)
-
330-6682
モニタ用電池、取扱説明書(※AD-5324は増設(拡張)用で、専用通信セットは付属されていません)

1個

8,080円

4,848

( 5,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温度を測定、記録、分析可能低コストで何台でもデータロガーの増設が可能な温度計。
【特長】
・コンピュータでグラフやデータを表示、さらにテキストファイルとして保存可能。
・水気に強い防滴構造IP54相当。
・簡単に温度データーを蓄積できる。
・測定時間間隔は1秒から12時間まで、自由に設定可能。
・コンパレータ機能付き。単体で温度異常を知ることが可能。
・データメモリー数は4,000メモリー。
・初めてお使いになる方は、通信セット付属のAD-5324SETをお求めください。

(i)ご注意

  • 「AD5324-00A00」と「AD5324SET-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度データロガー AD-5324SET・AD-5324の型番AD-5324のページです。
型番AD-5324に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

    温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

    温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

      温度データーロガー ADシリーズ

      温度データーロガー ADシリーズ

        A&D 温度データー・ロガー

        A&D 温度データー・ロガー

          無線温度・温湿度ロガー

          無線温度・温湿度ロガー

            温度/湿度メーター 725

            温度/湿度メーター 725

              4chデジタル温度計

              4chデジタル温度計

                データロガー4チャンネル温度計

                データロガー4チャンネル温度計

                  A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                  A&D 温度データー・ロガー AD-5325 単体

                    高精度デジタル温湿度計データロガー付

                    高精度デジタル温湿度計データロガー付

                      データロガ式デジタル温度計(2点式)

                      データロガ式デジタル温度計(2点式)

                        サーモレコーダー

                        サーモレコーダー

                          リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

                          リアルタイム計測ソフトウェア(デジタル温度計TC-3200、TH-4000専用)

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン 三商 ケニス アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) マザーツール 東京硝子器械 ライン精機
                            通常価格 8,080円 7,823円 8,080円 8,000円 16,150円 65,797円 29,615円 29,100円 9,000円 69,176円 16,872円 31,402円 20,098円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   7日目   10日目   6日目   1日目   2日目   6日目   5日目   9日目   6日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) - 温度計 温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) -40~70 -40〜70 - -40~70 - - 4チャンネル、-200~+1370℃ ※使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250℃) -50~1300 - 温度:-20~60,露点:-20~60 -200~1370 - -
                            防滴・防水機能 防滴防水 防水 - 防滴 なし - - なし - - - - -
                            電池寿命 約1年 約1年 - - - - - - - - - - -
                            データメモリー数 4000 8000 - - - - - - - - - - -

                            温度データロガー AD-5324SET・AD-5324のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q AD-5324SET/AD-5324の違いは?
                            A
                            AD-5324SETには通信用ソフトと通信ケーブルがSETになっております。初めてご購入される方は、AD-5324SETをご購入頂き、増設時はAD-5324をご購入下さい。
                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-5324SET
                            AD5324-00A00
                            AD5324SET-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体のみ・セット品 JANコード トラスココード 付属品

                            15,000円

                            ( 16,500円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セット品(通信セット付属)-330-6691モニタ用電池、取扱説明書、専用USB通信ケーブルAX-KO4141、ソフトウェア(Win Data Logger)

                            30,705円

                            ( 33,776円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            本体のみ(増設用)4981046913423-モニタ用電池、取扱説明書(※AD-5324は増設(拡張)用で、専用通信セットは付属されていません)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            33,381円

                            ( 36,719円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            セット品(通信セット付属)4981046913409-モニタ用電池、取扱説明書、専用USB通信ケーブルAX-KO4141、ソフトウェア(Win Data Logger)、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました