(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,800円 ~ 32,337円
税込価格
11,880円 ~ 35,571円

【特長】・非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能・D:S...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~500
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    12対1
  • 電池寿命:
    約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
  • 測定範囲:熱電対温度計(℃):
    -50~+1300(表示範囲)
  • 測定精度:熱電対温度計:
    ±1%または±1℃のいずれか大きい値(熱電対温度計本体精度)
  • 応答時間(秒):
    約1(90%)
  • 測定精度:放射温度計:
    ±2%または±2℃のいずれか大きい値(-33℃~500℃)
  • 奥行(mm):
    72
  • 高さ(mm):
    175
  • 幅(mm):
    39
  • 質量(g):
    180
  • 電源:
    単4乾電池×2本
  • 放射率設定:
    0.10~1.0まで0.01きざみ設定可能
  • 入力端子(k-タイプ熱電対センサー):
    米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
  • レーザーマーカー:
    クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下

(i)ご注意

  • 「AD5614-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5614」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:関連画像

AD-5614本体

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:関連画像

AD全面

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:関連画像

レーザーマーカー照射イメージ

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 測定範囲-60~+500℃。
  • 放射率設定変更可能。(可変範囲 0.10~1.00)
  • レーザーが付いているので、測定位置が簡単にわかります
  • 暗いところでも見やすいバックライト機能
  • 最高温度/最低温度/平均温度/MAXとMINの差分表示が可能
 

【使用例】

  • 機器の温度チェック
  • 空調機の温度チェック
  • 食品の加熱温度チェック
  • 配管の温度チェック
  • 水面の温度チェック

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2個、同梱してます。

使用方法・使用事例

選定サポート情報

製品画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:AD-5614(AD5614_4981046445702).jpg
製品名レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
型名AD-5614
放射温度計測定範囲-60~+500℃
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
放射温度計応答速度約1秒(90%)
応答波長8μm~14μm
精度±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+500℃)
なお、-60~-34℃は精度保証外
放射率設定0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
測定距離(D):測定範囲(S)12:1
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池/電池寿命単4形乾電池2本/約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
外形寸法質量39(W)×175(H)×72(D)mm/約180g(電池含む)
JAN Code4981046445702 

一般校正証明書付き

型名AD5614-00A00
JAN code4981046913560 
画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:ISO-1.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:ISO-2.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:ISO-3.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)レーザーを人や動物の目や顔に向けないでください。
    レーザー光線を直接照射されると目を傷める場合があります。鏡やガラスなどを反射したレーザー光線も同様です。
    また、レーザー光線は何百メートル先にも届きますので、視野の線上に誰もいないことを確認し、十分注意して取り扱ってください。
  • (2)ゴミや汚れが温度測定部(対物レンズ)に付着すると正しい温度測定ができない場合があります。
    ゴミ、汚れ等が付着しないようにご使用ください。温度測定部(対物レンズ)は、水や洗剤で洗わないでください。
    温度測定部(対物レンズ)が汚れたときは、低圧力のエアーでゴミや汚れの小片を吹き飛ばしてください。
    低圧力エアーでゴミや汚れが取り除けない場合は、残留しないガラス磨き液を綿棒の先に少量付けて、やさしく拭き上げてください。

よくあるご質問(FAQ)

レーザーボタンを押してもレーザーマーカーが出ない:

  • 温度測定SWを押しながらレーザーボタンを押していただく事で、レーザーマーカーのON/OFF設定が可能です。

エラー5(Er5)表示、エラー6(Er6)表示、エラー7(Er7)表示、エラー8(Er8)、エラー9(Er9)表示:

  • 内部メモリまたはシステムエラーとなります。電池を入れ直して(極端に周囲温度が高かったり低い場合は除く)、それでも直らなければ故障となります。修理が必要です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913560
-
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

32,337( 35,571円 )

15日目

-
365-0821
-

1個

10,800( 11,880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能
・D:S比=12:1
・放射率設定変更可能
・上限/下限温度アラーム機能つき
・オートパワーオフ機能付き
・最高、最低、平均温度、温度差分表示可能
・別売のK熱電対温度センサー使用可能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
【用途】
・食品や調理鉄板、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
・電気設備の温度管理に

(i)ご注意

  • 「AD5614-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5614」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614

    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

      レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5616

        標準温度計 全長300mm

        標準温度計 全長300mm

          デジタル温湿度・露点計 HT-305

          デジタル温湿度・露点計 HT-305

            壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

            壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

              バイメタル穀温計

              バイメタル穀温計

                赤外線放射温度計(マーカー付)

                赤外線放射温度計(マーカー付)

                  結露チェッカー(放射温度計付)

                  結露チェッカー(放射温度計付)

                    組込み型温度計 AD-5658

                    組込み型温度計 AD-5658

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                        テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                        テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

                          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/0~100%RH

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 東京硝子器械 マザーツール 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 テストー カスタム
                            通常価格 10,800円 8,018円 29,000円 17,370円 15,000円 10,758円 6,169円 16,800円 50,400円 2,000円 15,881円 16,000円 29,494円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ 放射温度計 放射温度計 放射温度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 放射温度計 結露チェッカー 組み込み型温度計 - 熱感知センサー 温湿度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -60~500 -60~500 -60~1500 - 0~50 -10~110 -10~50 - 0~50 -39.9〜110 - -50~150 -20~60
                            温度最小表示(℃) 0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1 0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1 0.1(-60℃~+999.9℃)、それ以外は1 - - 0.1 1 - 0.1 0.1 - - 0.1
                            防滴・防水機能 なし なし なし - - 防水 - なし なし 防水 - 防滴 -
                            距離対測定範囲比(D対S) 12対1 11対1 50対1 - - - - - - - - - -

                            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            電気基板の発熱評価用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            電気基板の発熱評価用に使用しました。
                            非接触で簡単に温度がわかるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非接触温度測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/28
                            距離VS測定範囲比がAD-5617の1:1、 AD-5611Aの11:1より更に狭い12:1となった。あまり近づきたくない場所の測定をより遠くからできるようになった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました