(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,018円 ~ 32,054円
税込価格
8,820円 ~ 35,259円

非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能なレーザーマーカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~500
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    11対1
  • 電池寿命:
    約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
  • 応答時間(秒):
    約1(90%)
  • 測定精度:放射温度計:
    ±2%または±2℃のいずれか大きい値(-33℃~500℃)
  • 奥行(mm):
    72
  • 高さ(mm):
    175
  • 幅(mm):
    39
  • 質量(g):
    179
  • 電源:
    単4乾電池×2本
  • 放射率設定:
    固定
  • レーザーマーカー:
    クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下

(i)ご注意

  • 「AD5611A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5611A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

AD-5611A本体

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

AD-5611A前面

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

レーザーマーカー照射イメージ

製品の基本仕様・特長

触れずに温度の測定が可能。

【仕様】

  • 測定範囲-60~+500℃。

【使用例】

  • 機器の温度チェック
  • 空調機の温度チェック
  • 食品の加熱温度チェック
  • 配管の温度チェック
  • 水面の温度チェック
一般仕様
寸法39(W)×156(H)×72(D)mm
重量約179g (電池含む)
動作温湿度範囲0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下 (結露しないこと)
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2個、同梱してます。

使用方法・使用事例

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

設備

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

食品

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

調理

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:関連画像

水・土

選定サポート情報

製品画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:AD-5611A(AD5611A_4981046445115).jpg
製品名レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
型名AD-5611A
放射温度計測定範囲-60~+500℃
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
放射温度計応答速度約1秒(90%)
応答波長8μm~14μm
精度±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+500℃)
なお、-60~-34℃は精度保証外
放射率設定0.95(固定)
測定距離(D):測定範囲(S)11:1
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池/電池寿命単4形乾電池2本/約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
外形寸法/質量39(W)×175(H)×72(D)mm /約179g(電池含む)
JAN Code4981046445115 

一般校正証明書付き

型名AD5611A-00A00
JAN code4981046913553 
画像レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:ISO-1.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:ISO-2.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:ISO-3.jpg
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)レーザーを人や動物の目や顔に向けないでください。
    レーザー光線を直接照射されると目を傷める場合があります。鏡やガラスなどを反射したレーザー光線も同様です。
    また、レーザー光線は何百メートル先にも届きますので、視野の線上に誰もいないことを確認し、十分注意して取り扱ってください。
  • (2)ゴミや汚れが温度測定部(対物レンズ)に付着すると正しい温度測定ができない場合があります。
    ゴミ、汚れ等が付着しないようにご使用ください。温度測定部(対物レンズ)は、水や洗剤で洗わないでください。
    温度測定部(対物レンズ)が汚れたときは、低圧力のエアーでゴミや汚れの小片を吹き飛ばしてください。
    低圧力エアーでゴミや汚れが取り除けない場合は、残留しないガラス磨き液を綿棒の先に少量付けて、やさしく拭き上げてください。

よくあるご質問(FAQ)

エラー5(Er5)表示、エラー6(Er6)表示、エラー7(Er7)表示、エラー8(Er8)、エラー9(Er9)表示:

  • いずれのエラーも内部メモリまたはシステムエラーとなります。いずれのエラーも電池を入れ直して(極端に周囲温度が高かったり低い場合は除く)、それでも直らなければ故障となり修理が必要です。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体のみ・セット品
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セット品
4981046913553
-
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

32,054( 35,259円 )

15日目

本体のみ
-
320-4863
-

1個

8,018( 8,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計。
【特長】
・D:S比=11:1
・測定中の最高温度を同時に表示
・バックライトつき
・オートパワーオフ機能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
【用途】
・食品や調理鉄板の温度管理
・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理
・電気設備の温度管理

(i)ご注意

  • 「AD5611A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5611A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

    放射温度計 AD-5611A

    放射温度計 AD-5611A

      防水デジタル温度計 WTシリーズ

      防水デジタル温度計 WTシリーズ

        防水型食品用温度計(本体のみ)

        防水型食品用温度計(本体のみ)

          防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

          防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

            -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

            -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

              堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

              堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

                堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

                堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                  防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

                    A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

                    A&D 非接触放射温度計 Kタイプ AD-5614

                      小型非接触放射温度計 MT-103

                      小型非接触放射温度計 MT-103

                        T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

                        T&D RTR-500DC ポータブルデータコレクタ

                          防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                          防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ 三商 アズワン アズワン カスタム エスコ 堀場製作所 堀場製作所 カスタム 三商 マザーツール 三商 アズワン
                            通常価格 8,018円 9,800円 16,800円 12,800円 15,027円 15,811円 65,918円 47,313円 17,600円 13,500円 4,757円 32,000円 15,615円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 放射温度計 - - - 中心温度計 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 放射温度計 中心温度計 - 温度計 - -
                            測定温度範囲(℃) -60~500 - - - -40~250 -40~250 -50~500 -50~1000 -199.9~1370 - -55~220 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1 - - - 0.1/1 0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) 0.1(0.0-199.9) 0.1(0.0-199.9) 0.1/1 - - - -
                            防滴・防水機能 なし - - - 防水 防水 - - 防水 - - - -
                            距離対測定範囲比(D対S) 11対1 - - - - - - - - - - - -

                            レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611Aのレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            温度測定
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/25
                            納品直後に測定したところ、本体が冷えてたせいか温度計よりも低い数値となりました。冷えが落ち着いてから測定した際は温度計とほぼ同じ数値だったため、本体の保管環境によって測定の誤差が発生するのかなと感じました。精度の厳しい測定は難しいと思いますが、測定自体はとても楽ですし、だいたいの温度を知りたい場合はこちらで十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            天板温度測定
                            評価 2.0満足度:2.02017/08/28
                            数年でモニタがつかない、レーザーが出ないようになりました。
                            安価のため、元は取れると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました