(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD5612A-00A00
中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A オンドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,966円
税込単価
32,963円

1台で、2通りの温度測定が可能な赤外線放射温度計。【特長】・放射温度計の測定範...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    1対1
  • 電池寿命:
    約30時間(連続使用時)
  • 奥行(mm):
    24
  • 高さ(mm):
    156
  • 幅(mm):
    40
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池1個

(i)ご注意

  • 「AD5612A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5612A-W」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

AD5612A-00A00 解除

Loading...

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612Aの仕様

放射温度計 測定範囲-33~+220℃
中心温度計 測定範囲-55~+330℃
最小表示0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲)
放射温度計 測定精度±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値
中心温度計 測定精度±1%または±0.8℃のいずれか大きいほうの値(-9.9~+330℃)
放射率設定範囲0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能
応答速度放射温度計:約1秒(90%)/中心温度計:約15秒(90%)
距離(D) : 測定範囲(S)1 : 1
電源CR2032形リチウム電池1個 電池寿命:約30時間(連続使用時)
外形寸法表示部:40(W)×156(H)×24(D)mm
本体質量約75g(電池含む)
付属品モニタ用電池、取扱説明書

特長

  • プローブ/放射赤外線センサーによる測定温度を同時に表示できる。
  • 最高・最低温度表示、知りたい温度がすぐわかる。
  • 放射率が変えられるので、より正確な測定ができる(可変範囲0.10~1.00)。
  • プローブセンサーの測定部はステンレスシースタイプで、液温や土壌温度も測れる。
  • 本体裏のクリップで、ポケットにかけることができる。
  • オートパワーオフ機能付き。
  • 約1時間の連続測定ができる(連続測定モード)。
  • 放射温度計として非接触で測定。
  • とがったプローブを刺して中心温度を測定。

取扱上の注意

  • 強い衝撃や振動、電気的ショックを与えない。故障の原因になる。
  • 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避ける。
  • 防水型ではないので水中や直接水がかかるような場所での使用は避ける。
  • 子供の手の届かない所に保管する。
  • 電池を交換するとすべての設定がリセットされ、初期状態に戻る。
各部名称

各部名称

  1. 1.クリップ
  2. 2.電池フタ
  3. 3.プローブセンサー
  4. 4.温度測定部(放射赤外線センサー)
  5. 5.液晶表示部
  6. 6.放射赤外線センサー温度測定スイッチ(SCAN)
  7. 7.モード設定スイッチ(MODE)
  8. 8.プローブセンサー温度測定スイッチ(MEAS)
液晶表示例

液晶表示例

電池残量表示 電池残量が十分。 電池残量が少なくなっている。 電池残量がない。

電池残量表示
電池残量が十分。
電池残量が少なくなっている。
電池残量がない。

非接触表面温度測定・接触中心温度測定の2通りの温度測定が可能

非接触表面温度測定・接触中心温度測定の2通りの温度測定が可能

距離対測定範囲の比 距離(D):測定範囲(S)=1:1

距離対測定範囲の比
距離(D):測定範囲(S)=1:1

代表的な放射率値 (本表は目安)

表面放射率表面放射率
鋳造鉄(研磨した物)0.2鋳造鉄(100℃で焼き入れ)0.45
鋳造鉄(1,000℃で焼き入れ)0.6~0.7--
真鍮(研磨した物)0.1(注)真鍮(ざらざらした表面)0.2
真鍮(酸化した物)0.6鋼(グランドシーツ)0.6
軟鋼0.3~0.5鋼板(酸化した物)0.9
鉄板(錆びた物)0.7~0.85錆びた鋳造鉄(粗)0.95
銅(研磨した物)0.05(注)銅(酸化した物)0.8
鉛(純粋)0.1(注)鉛(25℃で酸化した物)0.3
鉛(200℃で酸化、焼き入れ)0.6--
ステンレスステイール(研磨した物)0.1ステンレスステイール(各種) 0.2~0.6
ニッケル(純粋)0.1(注)ニッケル板(酸化した物)0.4~0.5
ニッケルクロム0.7ニッケルクロム(酸化した物)0.95
アルミニウム(研磨した物)0.1(注)アルミニウム(ひどく酸化した物)0.25
アルミニウム(260℃で酸化した物)0.6アルミニウム(800℃で酸化した物)0.3
亜鉛(酸化した物)0.1亜鉛めっき鉄0.3
各種アルミ合金0.1~0.25ブリキ0.1(注)
金(研磨した物)0.1(注)銀(研磨した物)0.1(注)
クローム(研磨した物)0.1(注)--

金属
(注)放射率は純度により変化する。

表面放射率表面放射率
赤煉瓦(粗い物)0.75~0.9耐火粘土0.75
アスベスト0.95コンクリート0.7
大理石0.9石膏0.9
アルミナ(細かい粒)0.25アルミナ(粗い粒)0.45
珪土(細かい粒)0.4珪土(粗い粒)0.55
珪酸ジルコニウム(500℃まで)0.6水晶(粗い)0.9
カーボン(グラファイト)0.75カーボン(すす)0.95
カーボランダム0.85--

非金属

表面放射率
木材(各種)0.8~0.9
エナメル(各色)0.9
オイル塗料(各色)0.95
ラッカー0.9
つや消し黒ペンキ0.95~0.98
アルミニウムラッカー0.5
0.98
ゴム(柔らかな物)0.9
ゴム(ざらざらな物)0.98
プラスチック(各種、固体)0.8~0.95
プラスチックフィルム(厚さ0.5mm)0.5~0.95
紙とボール紙0.9
研磨したシリコン(厚さ0.3mm)0.7

その他

 
商品情報を表示

AD5612A-00A00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
防滴・防水機能
測定範囲:放射温度計
応答時間(秒)
測定範囲:中心温度計(℃)
測定精度:放射温度計
測定精度:中心温度計
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体:質量(g)
放射率設定
付属品
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD5612A-00A00

-55~330(中心温度計) / -33~220(放射温度計)
0.1/1
なし
-33~220
-
-55~330
-
-
4981046913591
-
75
-
0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能
モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
オートパワーオフ機能付き。

1個

29,966( 32,963円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1台で、2通りの温度測定が可能な赤外線放射温度計。
【特長】
・放射温度計の測定範囲は-33~+220℃。
・中心温度計の測定範囲は-55~+330℃。
【用途】
・食品などの測定物に触れないで温度測定ができるので安全で衛生的な測定が可能。
・連続測定ができるので、測定対象物の温度分布を把握するのに便利。
・放射率を設定することができるので、正確な温度測定が可能。
・尖った温度プローブで刺して中心温度測定。

(i)ご注意

  • 「AD5612A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5612A-W」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612Aの型番AD5612A-00A00のページです。
型番AD5612A-00A00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612A

    放射温度計 AD-5612A

    放射温度計 AD-5612A

      高精度デジタル温湿度計データロガー付

      高精度デジタル温湿度計データロガー付

        ハンディ形温湿度計

        ハンディ形温湿度計

          防水型放射温度計(抗菌タイプ)

          防水型放射温度計(抗菌タイプ)

            堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

            堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)

              堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

              堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

                中心温度計 ADシリーズ

                中心温度計 ADシリーズ

                  A&D 放射温度計 AD-5617

                  A&D 放射温度計 AD-5617

                    防水型中心温度計 AD-5604C

                    防水型中心温度計 AD-5604C

                      メーカー エー・アンド・デイ 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) チノー オプテックス 堀場製作所 堀場製作所 アズワン 三商 エー・アンド・デイ
                      通常価格 6,500円 6,500円 69,176円 19,469円 21,595円 65,918円 47,313円 4,500円 2,400円 14,000円
                      通常出荷日 3日目~   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~  
                      商品タイプ 放射温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 放射温度計 放射温度計 放射温度計 - - 中心温度計
                      距離対測定範囲比(D対S) 1対1 - - - - - - - - -
                      電池寿命 約30時間(連続使用時) - - - - - - - - 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
                      奥行(mm) 24 - - - - - - - - 29
                      高さ(mm) 156 - - - - - - - - 148

                      中心温度センサー付き赤外線放射温度計 AD-5612Aのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                      A
                      校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                      Q 定期的な校正は必要ですか?
                      A
                      計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AD-5612A-W
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      測定温度範囲
                      (℃)
                      温度最小表示
                      (℃)
                      防滴・防水機能 測定範囲:放射温度計 応答時間
                      (秒)
                      測定範囲:中心温度計
                      (℃)
                      測定精度:放射温度計 測定精度:中心温度計 JANコード トラスココード 質量(g) 本体:質量
                      (g)
                      放射率設定 付属品 特長

                      6,500円

                      ( 7,150円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      -55~330(中心温度計) / -33~220(放射温度計)0.1/1なし-33~220--55~330----75-0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能モニタ用電池、取扱説明書オートパワーオフ機能付き。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました