(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,873円 ~ 27,159円
税込価格
3,160円 ~ 29,875円

【特長】・現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示・防水型《防水仕様 IP67...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    組み込み型温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40〜69.9
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 電池寿命:
    約1年
  • 奥行(mm):
    15
  • 高さ(mm):
    41
  • 幅(mm):
    104
  • 電源:
    CR2032形リチウム電池1個
  • センサ:
    サーミスタ
  • 温度センサーケーブル:
    Φ2mm、長さ約1m、材質:ポリウレタン(耐熱温度-20〜80℃)
  • 温度センサー金属部:
    Φ3mm、長さ約25mm(皮膜部含む)、材質:ステンレス
  • 本体:質量(g):
    約56(電池含む)
  • 防水・防滴仕様:
    IP67準拠

(i)ご注意

  • 「AD5656A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5656A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

商品外観

商品外観

裏面の外観

裏面の外観

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • ケーブル長:1m
  • 最高最低温度メモリー機能

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A:AD5656A.jpg
製品名組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A
型名AD-5656A
測定範囲-40~+69.9℃
最小表示0.1℃
測定精度±1℃(-20~+40℃)、±2℃(他の測定範囲)
電源CR2032形リチウム電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法104(W)×41(H)×15(D)mm
温度センサーケーブルφ2mm、長さ約1m、材質:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃)
温度センサー金属部φ3mm、長さ約25mm(皮膜部含む)、材質:ステンレス
本体質量約56g(電池含む)
JAN Code4981046444620 

一般校正証明書付き

型名AD5656A-00A00
JAN code4981046913683 
画像組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A:ISO-1.jpg
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A:ISO-2.jpg
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A:ISO-3.jpg
組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
  • (2)急激な温度変化のある場所、高温、多湿での使用は避けてください。
  • (3)本器はIP67相当(常温の水で水深1mに30分耐える)です。
  • (4)水温を長時間測定する時は、センサ先端の金属露出部分のみ水に浸けてください。
  • (5)周囲温度と極端に違う温度のお湯や冷水をかけたり浸けたりしないでください。故障の原因になります。
  • (6)温度センサケーブルを引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

よくあるご質問(FAQ)

エラー表示
『HHH』 : 被測定物の温度が測定温度範囲の上限値を超えています。
『LLL』 : 被測定物の温度が測定温度範囲の下限値を超えています。
『---』 : 温度センサの故障など機器に異常があります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913683
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

27,159( 29,875円 )

16日目

-
408-0181
取扱説明書

1個

2,873( 3,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示
・防水型《防水仕様 IP67 相当》
・測定範囲-40℃~+69.9℃/最小表示0.1℃
・マグネット付きで取り付けに便利
【用途】
・食品売り場の冷蔵・冷凍ショーケース内、食品保温庫・ホットショーケース内の温度管理に最適
・食品、薬品などの輸送時の冷蔵、冷凍温度管理、食品工場の冷凍・冷蔵室、製品庫の温度管理に最適
・厨房や食品工場で調理生産時の水温管理、農産物・米保管庫、ビニールハウスの温度管理に最適
・設備機器、装置内部の温度管理に最適

(i)ご注意

  • 「AD5656A-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5656A」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

組込み型 最高・最低温度計 AD-5656A

    ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

    ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

      冷蔵庫用温度計ポリス

      冷蔵庫用温度計ポリス

        外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

        外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

          防水デジタル温度計 CT-285WP

          防水デジタル温度計 CT-285WP

            大型木製寒暖計

            大型木製寒暖計

              パルマ2型湿度計

              パルマ2型湿度計

                温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

                温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

                  防水デジタル温度計 CT-419WP

                  防水デジタル温度計 CT-419WP

                    メルトマーク屋外対応型不可逆性

                    メルトマーク屋外対応型不可逆性

                      温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                      温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                        TRUSCO 屋内屋外温度計

                        TRUSCO 屋内屋外温度計

                          デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                          デジタル最高最低温度計 -10~50℃

                            メーカー エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ カスタム 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 カスタム 日油技研工業 T&D トラスコ中山 東京硝子器械
                            通常価格 2,873円 2,866円 5,317円 4,638円 6,200円 4,390円 11,732円 46,200円 3,524円 4,808円 37,655円 2,100円 2,323円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 組み込み型温度計 組み込み型温度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 中心温度計 温度計 温湿度計 温湿度記録計 中心温度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計
                            測定温度範囲(℃) -40〜69.9 -40〜99.9 - 0~50 -50~300 -40~50 -10~50 -15~40 -50~300 - 0~50 -10~50/-20~70 -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - 0.1 0.1 - - 2 0.1 - 0.1 0.1 -
                            防滴・防水機能 防水 防水 - なし - - - なし 防水 - - - -
                            電池寿命 約1年 - - 約1年(アルカリ電池使用) - - - - - - - - -

                            組込み型 最高・最低温度計 AD-5656Aのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            キャビネット内の温度管理
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/24
                            今までは、もっと安物のデジタル温度計(最低温度と最高温度のメモリー付き)を使っていましたが、買って半年で壊れました。もっとしっかりしたものを探していましたら、この製品を見つけました。今まで使っていたものよりもしっかりしていそうなので、よかったです。ただ、置くときのスタンドと、キャビネットなどに貼り付けるときの部品が付属されていないので、設置場所に困る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q センサーのケーブル長はどれくらいですか?
                            A
                            約1mです。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました