(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組込み型温度計 AD-5657-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5657-50
組込み型温度計 AD-5657-50 オンドケイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,592円
税込単価
2,851円

【特長】・パネルカットで組込み可能な温度計モジュール。・防水仕様 IP65相当...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    組み込み型温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~110
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 電池寿命:
    約1年
  • 奥行(mm):
    26
  • 高さ(mm):
    34
  • 幅(mm):
    48
  • 質量(g):
    35
  • 電源:
    LR44形ボタン電池1個
  • センサ:
    サーミスタ
  • 温度センサーケーブル:
    Φ2mm、長さ約50cm、材質:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃)
  • 温度センサー金属部:
    Φ3mm、長さ約25mm(皮膜部含む)、材質:ステンレス
  • センサーケーブル長(mm):
    約500
  • 防水・防滴仕様:
    IP65相当

(i)ご注意

  • 「AD5657-50-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5657-50」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

AD-5657-50 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 保冷・保温ボックス内の温度管理
  • 冷凍・冷蔵ショーケース内の温度管理

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のLR44が1個、同梱してます。

外形図

組込み型温度計 AD-5657-50 外形図

選定サポート情報

製品画像組込み型温度計 AD-5657-50:AD5657-50.jpg
製品名組込み型温度計 AD-5657-50
型名AD-5657-50
測定範囲-40~+110℃
最小表示0.1℃
測定精度±1℃(-20.0~+40.0℃)、
±2℃(+40.1~+80.0℃)、
±3℃(-40.0~-20.1、+80.1~+110.0℃)
電源LR44形ボタン電池1個 電池寿命:約1年
外形寸法48(W)×34(H)×26(D)mm
温度センサーケーブルφ2mm、長さ約50cm、材質:ポリウレタン(耐熱温度-20~+80℃)
温度センサー金属部φ3mm、長さ約25mm(皮膜部含む)、材質:ステンレス
本体質量約35g(電池除く)
JAN Code4981046444729 

一般校正証明書付き

型名AD5657-50-00A00
JAN code4981046913706 
画像組込み型温度計 AD-5657-50:ISO-1.jpg
組込み型温度計 AD-5657-50:ISO-2.jpg
組込み型温度計 AD-5657-50:ISO-3.jpg
組込み型温度計 AD-5657-50:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
  • (2)急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
  • (3)本器は防水型ですが、水中でのご使用はできません。また周囲温度と極端に違う温度のお湯や 冷水をかけたり浸けたりしないでください。故障の原因になります。
  • (4)外部センサケーブルを引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

よくあるご質問(FAQ)

『----』表示:

  • 被測定物の温度が測定範囲を超えた場合、またはセンサが故障した場合になります。温度が落ち着いても直らない場合は修理になります。
 
商品情報を表示

AD-5657-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5657-50

-
401-3603
モニタ用電池、取扱説明書

1個

2,592( 2,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルカットで組込み可能な温度計モジュール。
・防水仕様 IP65相当。
・測定範囲-40~+110℃、最小表示0.1℃。

(i)ご注意

  • 「AD5657-50-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5657-50」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組込み型温度計 AD-5657-50の型番AD-5657-50のページです。
型番AD-5657-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組込み型温度計 AD-5657-50

組込み型温度計 AD-5657-50

    -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

    -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

      平衡含水率センサー

      平衡含水率センサー

        A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

        A&D 組込み型温度計 AD-5656SL

          表面センサー

          表面センサー

            -20/+70゚C  温度・湿度センサー

            -20/+70゚C 温度・湿度センサー

              φ135mm 最高・最低温度計

              φ135mm 最高・最低温度計

                デジタル温度計 マグネッ太君

                デジタル温度計 マグネッ太君

                  φ130温度・湿度計

                  φ130温度・湿度計

                    おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                    おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                      ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                      ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                        デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                        デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                          食品用温度プローブ

                          食品用温度プローブ

                            メーカー エー・アンド・デイ エスコ エスコ 三商 タスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ ケニス 三商 アズワン テストー
                            通常価格 2,592円 2,400円 72,847円 3,000円 9,292円 65,220円 4,130円 14,277円 3,400円 47,000円 18,000円 21,564円 20,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 組み込み型温度計 組み込み型温度計 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 - 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) - - 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -40~110 -40~110 0~40(NTC) - -50~200 -20~70(NTC) -30~50 - -20~40 -25~70(分解能:0.1) - - -50~350
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 - - - - 2 - 1 -25 - - -
                            防滴・防水機能 防水 防水 なし - - なし なし - なし なし - - 防水
                            電池寿命 約1年 - - - - - - - - - - - -

                            組込み型温度計 AD-5657-50のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            開発機のテストに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            設計担当者が選定し購入しました。表示の見やすさや防水機能含め想定通りの性能を発揮し、不具合や問題なども現状起きておりません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD5657-50-00A00
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 付属品

                            20,611円

                            ( 22,672円 )
                            1個 あり

                            16日目

                            4981046913706-モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました