(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,337円
税込単価
9,171円

表面温度測定用の熱電対センサー。【特長】・表面に軽く押し付けて表面温度を測定。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定範囲:熱電対温度計(℃):
    -50〜500
  • 構造:
    露出形、表面測定用表面接触部
  • センサー部寸法:
    接点部 約Φ15mm
  • センサ:
    Kタイプ熱電対
  • ハンドル部寸法(mm):
    約Φ13×L120(プラスチック、耐熱温度100℃)
  • センサーケーブル長(mm):
    約560(収縮時、ポリウレタン)
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 計測精度:
    ±3℃(ー50℃~0℃)±1%rdg±1℃(0℃~300℃)確度保証なし(300℃~500℃)

(i)ご注意

  • センサー部が測定対象に接触するようにして測定してください。接触していない部分が大きくなるほど温度誤差が大きくなります。

型番

AD-1217 解除

Loading...

製品特長・仕様

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217の外観

製品の基本仕様・特長

【使用例】

  • 金属の表面温度

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

製品画像Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217:AD-1217(AD1217_4981046490306).jpg
製品名Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーAD-1217
型名AD-1217
測定範囲(感温部)-50~+500℃
構造露出形、表面測定用表面接触部
温度センサーKタイプ熱電対
センサーケーブル長約560mm(収縮時、ポリウレタン)
センサー部寸法約φ15mm
ハンドル部寸法約φ13×L120mm(プラスチック、耐熱温度100℃)
JAN Code4981046490306
適合する本体型式AD-5601AAD-5602AAD-5605HAD-5614AD-5634AD-5616AD-5618

注意・禁止事項

  • (1)24VACまたは60VDCを越える電圧がかかっている物に直接センサ部を触れさせないでください。感電や故障の原因になります。
  • (2)温度センサの測定部(先端)は、500℃までの使用に耐えますが、ハンドル部(プラスチック部分)の耐熱温度は100℃までです。
    高温を測定する場合には、ハンドル部を高温にさらさないでください。故障の原因になります。

よくあるご質問(FAQ)

中心温度を測定することは出来ますか?:

  • 本製品は押付型の温度プローブになり、刺して中心温度を測定することは出来ません。

製品として何度までもちますか?:

  • 測定は-50~+500℃ですが、ハンドル部の耐熱温度が100℃になります。長時間連続的にご使用されると、ハンドル部に熱が伝わり壊れる可能性があります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-1217

1個

8,337( 9,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

表面温度測定用の熱電対センサー。
【特長】
・表面に軽く押し付けて表面温度を測定。
・温度測定範囲-50〜+500℃(接点部)。
【用途】
・アスファルトの表面温度、レール等の表面温度の測定時に便利。

(i)ご注意

  • センサー部が測定対象に接触するようにして測定してください。接触していない部分が大きくなるほど温度誤差が大きくなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217の型番AD-1217のページです。
型番AD-1217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217

Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217

    A&D K熱電対センサ AD-1217

    A&D K熱電対センサ AD-1217

      A&D K熱電対センサ AD-1215

      A&D K熱電対センサ AD-1215

        Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1219シリーズ

        Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1219シリーズ

          センサプローブ(シース型) DT-510A

          センサプローブ(シース型) DT-510A

            Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ

            Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ

              温度計(ふっ素樹脂コート)

              温度計(ふっ素樹脂コート)

                メーカー エー・アンド・デイ 三商 三商 エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン
                通常価格 8,337円 10,000円 6,000円 8,080円 18,500円 9,300円 2,400円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   7日目   1日目  
                商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ) - - -
                測定範囲:熱電対温度計(℃) -50〜500 - - -50〜450 - - -
                構造 露出形、表面測定用表面接触部 - - 接地形、シース形(針状金属保護管) - - -
                センサー部寸法 接点部 約Φ15mm - - - - - -
                センサ Kタイプ熱電対 - - Kタイプ熱電対 - - -

                Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました