(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,533円 ~ 30,331円
税込価格
7,186円 ~ 33,364円

【特長】・セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利・防水レベル IP6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 電池寿命:
    約1年(1日4分間使用した場合)
  • 測定範囲:中心温度計(℃):
    -50〜350
  • 測定精度:中心温度計:
    ±0.8%rdgまたは±0.8℃の大きい方(25℃時)
  • 奥行(mm):
    21
  • 高さ(mm):
    93
  • 幅(mm):
    42
  • 電源:
    CR2032リチウム電池 1個
  • センサ:
    Tタイプ熱電対温度センサ(接地型)
  • 本体:質量(g):
    約73(電池含む)
  • 外部センサー:外径寸法(mm):
    Φ3×L108
  • 外部センサーコード長(m):
    0.6
  • 防水・防滴仕様:
    IP65

(i)ご注意

  • 「AD5605C-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5605C」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は、プローブを挿入して中心の温度を確認頂けます。
AD5605C00A00は一般校正3点書類付となります。

【用途】
加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験、研究の温度測定などの温度測定

 

各部の名称

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C 仕様01
(1)液晶表示部
(2)ON/HOLD ボタン
(3)センサケーブル
(4)センサプローブ 
(5)電池フタ 
(6)電池残量表示
(7)ホールドモード
(8)温度単位
(9)温度表示
 

測定準備

・温度センサについて
本製品の温度センサは、手持ち用のセンサです。
機器に据え付けて使用したり、差したまま使用すると故障の原因になります。
温度を測定するときは、必ず温度センサを手で持ってお使いください。

 
・温度センサの測定部位について
本製品の温度センサは、気体・液体および半固形物の温度測定に適したものです。
温度変化に対して感度を有している部分は、センサ部の先端部分のみで、正確な温度測定を行うには、先端より少なくとも30mm程度までの部分が、温度測定するものの中に入っている必要があります。
また、本製品の温度センサは表面温度測定には適しておりません。
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C 仕様02
 

仕様

センサ Tタイプ熱電対温度センサ(接地型)
温度表示範囲-50℃~+350℃
使用温湿度範囲0℃~+50℃
80%RH以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲-20℃~+65℃
80%RH以下(ただし結露しないこと)
最小表示0.1℃(-50℃~199.9℃)
1℃(-50℃~199.9℃以外)
温度表示間隔 約1回/秒
応答時間約10秒(90%)
測定精度(25℃時)±0.8%rdgまたは±0.8℃の大きい方
電源CR2032リチウム電池×1個
電池寿命約1年(一日4分間使用した場合)
本体寸法42(W)×93(H)×21(D)mm
質量 約73g(電池含む)
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書、シースホルダ

材質

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C 仕様03

(1)PC(ポリカーボネート)
(2)ABS(アクリルニトリロブタジエンスチレン)耐熱温度 約70℃
(3)シリコンゴム:耐熱温度 約200℃
(4)シリコンゴム
(5)ステンレスSUS304
(6)POM(ポリアセタール)耐熱温度 約90℃
(7)シリコンゴム
(8)ステンレスSUS301
(9)PC:耐熱温度 約110℃

使用方法・使用事例

使用方法

1.ON/HOLDボタンを押し、電源を入れます。
測定中は℃表示が点滅します。
2.測定するものに合わせて次のように測定します。
「液体」の場合:センサ部を測定したい所に浸します。
「半固形物」の場合:センサ部を測定したい深さまで突き刺します。
「気体」の場合:センサ部を測定したい所に置き、表示が安定するまでしばらく待ちます。
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C 使用例01

※測定しようとするものが固形物(硬い物)の場合、センサ部が固形物の内部に入る工夫など、注意が必要です。
気体の場合には、必要に応じてハンドル部を高温雰囲気から守る遮へい物を使用してください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913522
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

30,331( 33,364円 )

15日目

-
365-0804
取扱説明書

1個

6,533( 7,186円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利
・防水レベル IP65相当
・温度測定部Φ3×L108mm
・ケーブル長約600mm
・オートパワーオフ機能つき(解除可能)
・温度測定範囲 -50℃~+350℃
【用途】
・食品の中心温度の確認
・液体の現状温度の確認
・気体温度の確認

(i)ご注意

  • 「AD5605C-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5605C」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

    中心温度計 ADシリーズ

    中心温度計 ADシリーズ

      中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

      中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

        防水型熱電対温度計

        防水型熱電対温度計

          Kタイプ温度プローブ

          Kタイプ温度プローブ

            高温型温湿度プローブ HM46T

            高温型温湿度プローブ HM46T

              極細型温湿度プローブ HM42T

              極細型温湿度プローブ HM42T

                Kタイプ熱電対温度センサ

                Kタイプ熱電対温度センサ

                  防水型中心温度計 AD-5604C

                  防水型中心温度計 AD-5604C

                    室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

                    室内室外温度計 O-209BL -10~50℃

                      テストー TESTO735-1高精度温度計セット

                      テストー TESTO735-1高精度温度計セット

                        ペン型温度計 チェックテンプ

                        ペン型温度計 チェックテンプ

                          温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

                          温湿度変換器 センサー部のみ SK-RHCSシリーズ

                            メーカー エー・アンド・デイ アズワン エー・アンド・デイ カスタム 共立電気計器 東京硝子器械 東京硝子器械 共立電気計器 エー・アンド・デイ アズワン テストー 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 6,533円 4,500円 4,428円 4,499円 15,000円 199,602円 218,502円 16,644円 14,000円 1,950円 161,641円 10,400円 29,478円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   6日目   16日目   16日目   5日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   10日目~  
                            商品タイプ 中心温度計 - 中心温度計 中心温度計 熱感知センサー - - 熱感知センサー 中心温度計 - - - -
                            温度最小表示(℃) 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) - 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) 0.1/1 - - - - 0.1 - - - -
                            防滴・防水機能 防水 - 防水 防水 - - - - 防水 - - - -
                            電池寿命 約1年(1日4分間使用した場合) - 約1年(1日4分間使用した場合) - - - - - 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) - - - -
                            測定範囲:中心温度計(℃) -50〜350 - -50〜350 - - - - - -50〜300 - - - -

                            中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 液体・半固体・気体に合った測定方法を教えて下さい
                            A
                            「液体」の場合:センサ部を測定したい所に浸します。
                            「半固形物」の場合:センサ部を測定したい深さまで突き刺します。
                            「気体」の場合:センサ部を測定したい所に置き、表示が安定するまでしばらく待ちます。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました