(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,428円 ~ 28,449円  特別価格 
税込価格
4,871円 ~ 31,294円  特別価格 

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れる熱電対温度センサー。【特長】・防水レベ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 電池寿命:
    約1年(1日4分間使用した場合)
  • 測定範囲:中心温度計(℃):
    -50〜350
  • 測定精度:中心温度計:
    ±0.8%rdgまたは±0.8℃の大きい方(25℃時)
  • 奥行(mm):
    21
  • 高さ(mm):
    204
  • 幅(mm):
    42
  • 電源:
    CR2032リチウム電池 1個
  • センサ:
    Tタイプ熱電対温度センサ(接地型)
  • 本体:質量(g):
    約45(電池含む)
  • 外部センサー:外径寸法(mm):
    Φ3×L110
  • 防水・防滴仕様:
    IP65

(i)ご注意

  • 「AD5605P-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5605P」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

特長

  • 軽量・コンパクト・簡単操作。
  • 中心温度測定に使いやすく便利。
各部名称

各部名称

  • 1.液晶表示部
  • 2.ON/HOLD ボタン
  • 3.センサプローブ
  • 4.電池フタ
  • 5.電池残量表示
  • 6.ホールドモード
  • 7.温度単位
  • 8.温度表示
材質

材質

  • 1.PC(ポリカーボネート)
  • 2.ABS(アクリルニトリロブタジエンスチレン)耐熱温度 約70℃
  • 3.ステンレスSUS304
  • 4.ステンレスSUS301
  • 5.PC(ポリカーボネート)

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のCR2032が1個、内蔵してます。絶縁シートが有る為、外さないと電源は入りません。

使用方法・使用事例

操作方法
- 測定しようとするものが固形物(硬い物)の場合、センサ部が固形物の内部に入る工夫など、注意が必要。 - 気体の場合には、必要に応じてハンドル部を高温雰囲気から守る遮へい物を使用する。

 

  • 測定しようとするものが固形物(硬い物)の場合、センサ部が固形物の内部に入る工夫など、注意が必要。
  • 気体の場合には、必要に応じてハンドル部を高温雰囲気から守る遮へい物を使用する。

 

  • 1.ON/HOLDボタンを押し、電源を入れる。測定中は℃表示が点滅。
  • 2.測定するものに合わせて次のように測定。
  • 「液体」の場合:センサ部を測定したい所に浸す。
  • 「半固形物」の場合:センサ部を測定したい深さまで突き刺す。
  • 「気体」の場合:センサ部を測定したい所に置き、表示が安定するまでしばらく待つ。
 

温度センサの測定部位について

  • 本製品の温度センサは、気体・液体および半固形物の温度測定に適したもの。
  • 温度変化に対して感度を有している部分は、センサ部の先端部分のみで、正確な温度測定を行うには、先端より少なくとも30mm程度までの部分が、温度測定するものの中に入っている必要がある。
  • 本製品の温度センサは表面温度測定には適していない。

選定サポート情報

製品画像中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P:AD-5605P(AD5605P_4981046440523).jpg
製品名中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P
型名AD-5605P
測定範囲-50~+350℃
最小表示0.1℃(-50~+199.9℃)、 1℃(-50~+199.9℃以外)
測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃の大きい方
表示書換間隔約1秒
防水性能IP65相当
電源CR2032リチウム電池 1個 電池寿命:約1年(1日4分間使用した場合)
センサー部金属センサー部:φ3mm×L110mm
外形寸法/質量42(W)×204(H)×21(D)mm/ 約45g(電池含む)
JAN Code4981046440523 

一般校正証明書付き

型名AD5605P-00A00
JAN code4981046913515 
画像中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P:ISO-1.jpg
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P:ISO-2.jpg
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P:ISO-3.jpg
中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)温度センサ部(金属パイプ部)は、350℃までの使用に耐えますが、ハンドル部(プラスチック部分)の耐熱温度は70℃までです。
  • (2)高温を測定する場合には、ハンドル部を高温にさらさないでください。故障の原因になります。
  • (3)本製品は、使用温度範囲を超える場所へ置くと故障の原因になります。
  • (4)本製品の温度センサは手持ち用です。固定したり、差したままにしないでください。
  • (5)電子レンジの中での温度測定はしないでください。故障の原因になります。
  • (6)温度測定以外の用途に使用しないでください。温度測定するものにセンサ部を突き刺した状態で測定物を持ち上げる等、温度センサ等に無理な力を加えると故障の原因になります。
  • (7)24VACまたは60VDCを越える電圧がかかっているものに直接センサ部を触れさせないでください。感電や故障の原因になります。

取扱上の注意

  • 強い衝撃や振動、電気的ショックを与えない。故障の原因になる。
  • 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避ける。
  • 周囲温度と極端に違う温度のお湯や冷水をかけたり浸けたりしない。故障の原因になる。
  • 温度測定以外の用途に使用しない。温度センサ等に無理な力を加えると故障の原因になる。

よくあるご質問(FAQ)

センサーの温度測定部分はどこまでですか?:

  • センサー部の先端から約30mmまでです。この部分が温度測定する物の中に入っている必要があります。気体・液体および半固形物の温度測定に適したセンサーですが、表面温度測定には適していません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913515
-
取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

1個

28,449円

23,439

( 25,783円 )

16日目

-
365-0812
取扱説明書

1個

4,428( 4,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れる熱電対温度センサー。
【特長】
・防水レベルはIP65相当。
・温度測定範囲は-50~+350℃。
・オートパワーオフ機能付き(解除もできる)。
・金属センサー部Φ3(直径3mm)×L110mm。
【用途】
・食品の中心温度の確認。
・液体の現状温度の確認。
・気体温度の確認。

(i)ご注意

  • 「AD5605P-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5605P」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605P

    防水型熱電対温度計

    防水型熱電対温度計

      中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

      中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605C

        防水型中心温度計 AD-5625

        防水型中心温度計 AD-5625

          ペン型温度計 チェックテンプ

          ペン型温度計 チェックテンプ

            中心温度計 ADシリーズ

            中心温度計 ADシリーズ

              佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

              佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

                メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

                メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

                  K熱電対L字型表面温度プローブ

                  K熱電対L字型表面温度プローブ

                    K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                    K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                      高精度Pt100浸漬温度プローブ

                      高精度Pt100浸漬温度プローブ

                        クイックチェック芯温計 SN-820

                        クイックチェック芯温計 SN-820

                          テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

                          テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

                            メーカー エー・アンド・デイ カスタム エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 東京硝子器械 アズワン 佐藤計量器製作所 テストー テストー テストー テストー 熱研 テストー
                            通常価格 4,428円 4,499円 6,533円 3,000円 10,241円 4,500円 15,500円 34,000円 33,000円 34,146円 90,474円 8,834円 22,001円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   13日目   7日目   7日目   7日目   5日目   17日目  
                            商品タイプ 中心温度計 中心温度計 中心温度計 中心温度計 - - 温度計(設置式) 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー
                            温度最小表示(℃) 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) 0.1/1 0.1(-50〜199.9)、 1(-50〜199.9以外) 0.1 - - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 防水 - - 防滴 なし なし なし - 防滴 防水
                            電池寿命 約1年(1日4分間使用した場合) - 約1年(1日4分間使用した場合) 約1年(1日1時間使用の場合) - - - - - - - - -
                            測定範囲:中心温度計(℃) -50〜350 - -50〜350 -40〜260 - - - - - - - - -

                            中心温度計 熱電対温度センサー(Tタイプ) AD-5605Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 液体・半固体・気体に合った測定方法を教えて下さい
                            A
                            「液体」の場合:センサ部を測定したい所に浸します。
                            「半固形物」の場合:センサ部を測定したい深さまで突き刺します。
                            「気体」の場合:センサ部を測定したい所に置き、表示が安定するまでしばらく待ちます。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました