(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中心温度計 AD-5624

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中心温度計 AD-5624

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,836円
税込単価
4,220円

【特長】・セパレート・センサー(センサーケーブル約1m)で離れた場所の温度測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-20〜200)
  • 電池寿命:
    約4ヶ月(アルカリ電池使用)
  • 測定範囲:中心温度計(℃):
    -50〜260
  • 測定精度:中心温度計:
    ±1(0〜60)
  • トラスココード:
    114-1775
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    107
  • 幅(mm):
    58
  • 電源:
    単4形乾電池1本
  • プローブ長(mm):
    Φ3.5×L100
  • 本体:質量(g):
    約80(電池含む)
  • 測定間隔(秒):
    通常10秒、ファースト2秒
  • 付属品:
    取扱説明書

型番

AD-5624 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は、-40~260℃の範囲で、プローブを挿入して中心の温度を確認頂けます。

【特長】
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。
プローブ先端φ2.2mmの極細温度センサーを使用し、温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示。

【用途】
加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験、研究の温度測定・空調設備の吹き出し口などの温度測定

 

仕様

センササーミスタ
温度測定範囲-40.0℃~+260.0℃
表示分解能0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)
±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)
±3.0℃(-30.0~-20.0℃、100.0~199.9℃)
±4.0℃(-40.0~-30.1℃、200.0~260.0℃)
サンプリング1秒毎
アラーム機能Hi/Lo アラームあり。
ブザー音とLEDランプでお知らせ
ブザー音量約60dB(10cmの距離にて)
最高値/最低値表示最高値/最低値のメモリおよび表示ができます。
電源単4形乾電池×2個
電池寿命約1年(周囲温度25℃、アルカリ電池使用の場合)
動作温湿度0~40℃、75%RH以下(結露しない事、シース部を除く)
保存温湿度0~50℃、75%RH以下(結露しない事)
シース部寸法φ3.5mm(先端はφ2.20mm)、約100mm
温度センサケーブル長約80cm
本体寸法208(H)×66(W)×20(D)mm(突起部含まず)
本体質量約84g(電池、プローブキャップ含む)
標準付属品取扱説明書、プローブキャップ、電池(モニタ用)
材質本体、プローブキャップ、電池カバー、スタンド、ハンドル部:ABS
ボタン:ゴム
表示部:アクリル/シース:SUS304
温度センサケーブル:ATBC-PVC
 

各部の名称

中心温度計 AD-5624 仕様01
中心温度計 AD-5624 仕様02

使用方法・使用事例

使用方法

温度の測定方法

(1)[ON/OFF]ボタンを押して、電源を入れます。
(2)プローブキャップを外し、温度測定します。
(3)本製品のシースタイプの温度プローブは、気体・液体および半固形物の温度測定に適しています。

・注意
この温度プローブは表面温度測定には適していません。
温度を検知する部分は、シース部の先端です。
破損防止のため、シース部以外の部分を測定対象の高温部や低温部にさらさないように注意してください。
中心温度計 AD-5624 注意01
 

最高/最低温度メモリの使用方法

本製品は、電池を入れてから(もしくはメモリをリセットしてから)の最高温度、最低温度を自動でメモリすることができます。
本体裏面のMAXボタンを1回押すと、表示上部に「MAX」と表示され、メモリされた最高温度が表示されます。
もう一度MAXボタンを押すと、通常表示に戻ります。
中心温度計 AD-5624 使用例01
本体裏面のMINボタンを1 回押すと、表示上部に「MIN」と表示され、メモリされた最低温度が表示されます。
もう一度MINボタンを押すと、通常表示に戻ります。
最高温度や最低温度を表示している時に、約30秒間未操作だと、自動で通常表示に戻ります。
中心温度計 AD-5624 使用例02

・注意
電池を外すと、メモリされていた最高/最低温度はリセットされます。

 

オートパワーオフ機能と電源オフについて

(1)オートパワーオフ機能
電池を入れた時は、オートパワーオフ機能は無効になっています。オートパワーオフ機能を有効にするには、AUTO OFF ボタンを1回押してください。
表示の右下に「AUTO OFF」と表示され、オートパワーオフ機能が有効になります。
約5分間ボタン操作が無いと自動で電源が切れます。オートパワーオフ機能を無効にするには、もう一度[AUTO OFF]ボタンを押してください。
表示の右下の「AUTO OFF」が消えて、オートパワーオフ機能が無効になります。
中心温度計 AD-5624 使用例08

(2)電源オフ
すぐに電源オフしたいときには、[ON/OFF]ボタンを押してください。

 

ホールド機能の使用方法

本製品は、温度測定値をホールドすることができます。
HOLDボタンを1回押すと、表示上部に「HOLD」と表示され、温度測定値がホールドされます。
オートパワーオフ機能を有効にしている場合、約5分間未操作で電源が切れますが、電源をオンすると、電源が自動でオフする前のホールド状態で電源が入ります。
中心温度計 AD-5624 使用例09
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5624

1個

3,836( 4,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セパレート・センサー(センサーケーブル約1m)で離れた場所の温度測定に便利
・上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能
・温度表示間隔は10秒/2秒切替可能、すばやい温度変化を表示
・温度測定範囲は-50℃〜+260℃
・食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中心温度計 AD-5624の型番AD-5624のページです。
型番AD-5624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中心温度計 AD-5624

中心温度計 AD-5624

    デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

    デジタルデカ文字温湿度計 MT-893

      食品用温度プローブ

      食品用温度プローブ

        防水デジタル温度計 CT-419WP

        防水デジタル温度計 CT-419WP

          防水型中心温度計 AD-5625

          防水型中心温度計 AD-5625

            デジタル中心温度計 MT-806

            デジタル中心温度計 MT-806

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                放射温度計 防塵防水

                放射温度計 防塵防水

                  赤外線放射温度計 AD-5617WP

                  赤外線放射温度計 AD-5617WP

                    デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

                    デジタルデカ文字温湿度計 MT-892

                      外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

                      外部センサー付き温湿度計 AD-5680(時計付き)

                        ルームメイト温湿度計

                        ルームメイト温湿度計

                          防水デジタル温度計 CT-285WP

                          防水デジタル温度計 CT-285WP

                            メーカー エー・アンド・デイ マザーツール テストー カスタム エー・アンド・デイ マザーツール T&D シンワ測定 エー・アンド・デイ マザーツール エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 カスタム
                            通常価格 3,836円 2,500円 20,000円 3,524円 3,000円 4,400円 37,655円 14,720円 3,785円 2,200円 4,133円 3,800円 6,200円
                            通常出荷日 1日目   5日目   7日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 中心温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 中心温度計 中心温度計 中心温度計 温湿度記録計(ロガー) 放射温度計 放射温度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) - 中心温度計
                            温度最小表示(℃) 0.1(-20〜200) - - 0.1 0.1 - 0.1 - 0.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は1 - 0.1 1 0.1
                            電池寿命 約4ヶ月(アルカリ電池使用) - - - 約1年(1日1時間使用の場合) - - - 約30時間(連続使用時) - 約1年(アルカリ電池使用) - -
                            測定範囲:中心温度計(℃) -50〜260 - - - -40〜260 - - - - - - - -
                            測定精度:中心温度計 ±1(0〜60) - - - ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) - - - - - - - -

                            中心温度計 AD-5624のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました