(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,400円 ~ 27,615円  特別価格 
税込価格
3,740円 ~ 30,377円  特別価格 

温度、湿度、時刻を一覧表示するアラーム付き温湿度計。【特長】・温度、湿度の上限...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0〜50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20〜90
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 電池寿命:
    約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
  • 奥行(mm):
    17
  • 高さ(mm):
    110
  • 幅(mm):
    58
  • 電源:
    単4形乾電池2本
  • 本体:質量(g):
    約90
  • アラーム音量(dB):
    70dB(10cm離れて)

(i)ご注意

  • 「AD5640B-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5640B」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

温度、湿度、時刻を一覧表示。

温度、湿度、時刻を一覧表示。

壁掛け、卓上2通りの設置が可能。

壁掛け、卓上2通りの設置が可能。

裏面の外観

裏面の外観

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:モニタ電池のアルカリもしくはマンガン電池 単4が2個、同梱してます。

選定サポート情報

製品画像アラーム付き温湿度計 AD-5640B:AD-5640B(AD5640B_4981046443012).jpg
製品名アラーム付き温湿度計 AD-5640B
型名AD-5640B
温度測定範囲0~+50℃
湿度測定範囲20~90%RH
最小表示0.1℃ / 1%RH
温度測定精度±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40.0~50.0℃)
湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲)
アラーム設定範囲温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)
アラーム音量70dB(10cm離れて)
電源単4形乾電池2本、電池寿命:約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
外形寸法58(W)×110(H)×17(D)mm
本体質量約90g(電池含む)
JAN Code4981046443012 

一般校正証明書付き

型名AD5640B-00A00
JAN code4981046913652 
画像アラーム付き温湿度計 AD-5640B:ISO-1.jpg
アラーム付き温湿度計 AD-5640B:ISO-2.jpg
アラーム付き温湿度計 AD-5640B:ISO-3.jpg
アラーム付き温湿度計 AD-5640B:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

  • (1)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された車内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用にならないでください。
  • (2)本機の動作温度範囲は、0℃~+50℃です。
  • (3)暑い所から寒い所へ、また寒い所から暑い所への急な移動は避けてください。急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
  • (4)湿気やほこりの多い所では、火災や感電、故障の原因になります。本機の動作湿度範囲は90%RH以下です。
    また誤って内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
  • (5)危険防止のため、爆発性のガスがあるような場所でのご使用は避けてください。
  • (6)その他使用上の注意等は、取扱説明書にてご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

温度の測定範囲外表示:

  • Lo:測定範囲外(-9.9℃より低い場合)
  • Hi:測定範囲外(60℃より高い場合)

湿度の測定範囲外表示:

  • Lo:測定範囲外(10%RHより低い場合)
  • Hi:測定範囲外(99%RHより高い場合)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046913652
-
モニタ用電池、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属

1個

27,615円

22,749

( 25,024円 )

16日目

-
417-3325
モニタ用電池、取扱説明書

1個

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温度、湿度、時刻を一覧表示するアラーム付き温湿度計。
【特長】
・温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。
・LEDランプとブザーでアラームをお知らせ(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。
・温度、湿度の最高値、最低値を表示。キーロックが可能。
・壁掛け、卓上2通りの設置が可能。
【用途】
・夏の労務安全管理・熱中症対策、カゼ・インフルエンザの対策、節電の目安に便利。
・食品・材料の保存温湿度、薬品・医療材料、化成品・工業原料の保管温湿度の管理に最適。
・バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理に最適。

(i)ご注意

  • 「AD5640B-00A00」は、本体に校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。(「AD-5640B」は本体のみです。)証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

    アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

    アラーム付き温湿度計 AD-5640B,温度測定範囲:0~50.0℃

      A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

      A&D デジタル温湿度計 AD-5640B

        4chデータロガー温度計

        4chデータロガー温度計

          熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

          熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

            データロガー4チャンネル温度計

            データロガー4チャンネル温度計

              A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

              A&D 熱中症指数モニター みはりん坊W AD-5687

                温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

                温度データロガー AD-5324SET・AD-5324

                  温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

                  温度データロガー AD-5325SET・AD-5325

                    熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                    熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                      温度データーロガー ADシリーズ

                      温度データーロガー ADシリーズ

                        デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                        デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                          外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

                          外部センサー付き温湿度計 AD-5648A(デュアルチャンネル)

                            メーカー エー・アンド・デイ アズワン 三商 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ カスタム 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン アズワン エー・アンド・デイ
                            通常価格 3,400円 3,400円 3,400円 25,351円 3,387円 29,100円 3,200円 8,080円 7,823円 2,432円 8,080円 11,693円 4,638円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 - - - 熱中症指数モニター 温度計 - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 熱中症指数モニター - - 温湿度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) 0〜50 - - - 0~50 -50~1300 - -40~70 -40〜70 0~50 - - 0~50
                            温度最小表示(℃) 0.1 - - - 0.1 0.1/1 - - - 0.1 - - 0.1
                            測定湿度範囲(%RH) 20〜90 - - - 20~90 - - - - 20~90 - - 15~95
                            湿度最小表示(%RH) 1 - - - 1 - - - - 1 - - 1

                            アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 壁にかけることは可能でしょうか?
                            A
                            壁掛け、卓上2通りの設置が可能です。
                            Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                            A
                            校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                            Q 定期的な校正は必要ですか?
                            A
                            計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました