(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンタ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
2,990円 ~ 9,909円
税込価格
3,289円 ~ 10,900円

【特長】・小型:主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 回転方向:
    右軸正回転

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...



 
商品情報を表示

型番リスト

型番
リセット方式
計数範囲
計数速度(cpm)
詳細タイプ
トラスココード
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
つまみ式
9999
600
小型
101-6300
37×30×4.2
100.000
リセット方式:つまみ式

1個

2,990( 3,289円 )

1日目

つまみ式
99999
600
小型
101-6318
37×30×4.2
110.000
リセット方式:つまみ式

1個

3,157( 3,473円 )

1日目

つまみ式
999999
600
小型
101-6326
37×37×4.2
115
リセット方式:つまみ式

1個

4,002( 4,402円 )

1日目

つまみ式
9999
500
中型
101-6342
24×77×4.2
200.000
リセット方式:つまみ式

1個

8,757( 9,633円 )

1日目

一部当日出荷可能

つまみ式
99999
500
中型
101-6351
24×88×4.2
210
リセット方式:つまみ式

1個

9,543( 10,497円 )

1日目

一部当日出荷可能

つまみ式
999999
500
中型
101-6369
24×88×4.2
210
リセット方式:つまみ式

1個

9,909( 10,900円 )

1日目

ワンタッチボタン式
9999
700
ワンタッチリセット型
101-6377
39×30×4.2
110.000
リセット方式:ワンタッチボタン式

1個

3,318( 3,650円 )

1日目

ワンタッチボタン式
99999
700
ワンタッチリセット型
101-6385
39×30×4.2
110.000
リセット方式:ワンタッチボタン式

1個

3,419( 3,761円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型:主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
・中型:カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンタ

カウンタ

    デジタルカウンタ C-500・C-700

    デジタルカウンタ C-500・C-700

      電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

      電磁カウンタ(リセットツキ)6桁

        MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

        MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)

          メーカー 古里精機製作所 尾崎製作所 ライン精機 ライン精機
          通常価格 2,990円 73,472円 6,895円 3,451円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ カウンタ カウンタ - カウンタ
          回転方向 右軸正回転 - - -

          カウンタのレビュー

          評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
          機械操作用
          評価 5.0満足度:5.02017/09/26
          最初1個試して注文しましたが、
          実際使って見ると、優しいと思いますので、
          リピート注文しました。

          もっと読む 閉じる

          3が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          部品交換
          評価 5.0満足度:5.02022/12/23
          同じ製品を交換しました。
          取り付け方法も変わっていなかったのですぐに使用できました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          古い機械のカウンター更新用
          評価 5.0満足度:5.02019/11/01
          かなり年季のいった(40年くらい)機械のカウンターが壊れ、さあどうしたものかと検索してみたら、まったく同じ商品が新品で手に入ることがわかって大助かり。

          機械自体は手入れさえすれば長く使える物も多いので、こういった部品が簡単に入手できるのは便利だと思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          プレス用カウンター
          評価 5.0満足度:5.02019/10/08
          デジタルカウンターに比べ特別な知識がなくても設置が出来て価格も安く設置場所をえらばないので急遽カウンターが欲しい時など大変助かります。
          古里精機製作所のカウンターは他社のカウンターに比べ耐久性がかなり良くこちらを選定しました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          カウンター
          評価 4.0満足度:4.02019/05/26
          治具に取り付けました。電子カウンターは必要なかったのでこちらのタイプを購入しました。すぐに壊れることなく今も使用できています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました