(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,892円
税込単価
14,181円

軽量のため操作が簡単なハンドマグネット。【特長】・柄は2分割でき、収納が容易。...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    250
  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 材質:マグネット:
    フェライト磁石
  • 材質:本体:
    一般構造圧延鋼材
  • 材質:吸着面:
    一般構造用圧延鋼材
  • トラスココード:
    232-0967
  • 奥行(mm):
    42.5
  • 高さ(mm):
    1026
  • 幅(mm):
    82
  • 質量(g):
    1500
  • 用途:
    槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集などに
  • 特長:
    軽量のため操作が簡単です
  • 特長2:
    柄は2分割でき、収納が容易です

Loading...

柄付ハンドマグネット 吸着力250Nの詳細

柄付ハンドマグネット 吸着力250N 商品イメージ

柄付ハンドマグネット 吸着力250N 商品イメージ

柄付ハンドマグネット 吸着力250Nの仕様

(単位:mm)

柄付ハンドマグネット 吸着力250N 寸法図

柄付ハンドマグネット 吸着力250N 寸法図

No.部品名材質・サイズ表面処理
1取手B1SS400黒焼付塗装
2取手A1SS400黒焼付塗装
3ヨーク2SS400黒焼付塗装
4ケース1SUS304トラスコオレンジ(DIC160)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THM-25

10

1個

12,892( 14,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量のため操作が簡単なハンドマグネット。
【特長】
・柄は2分割でき、収納が容易。
【用途】
・槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集などに使用。
・船舶などの込み入った機械室で中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25の型番THM-25のページです。
型番THM-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

    鉄屑スイーパ

    鉄屑スイーパ

      マグバー(マグネットクリーナー)

      マグバー(マグネットクリーナー)

        アンテナ式ピックアップツール (130~640)

        アンテナ式ピックアップツール (130~640)

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

            ハンドマグネット 着脱式

            ハンドマグネット 着脱式

              マグネットクリーナー TMK

              マグネットクリーナー TMK

                パワーマグネットクリーナー

                パワーマグネットクリーナー

                  ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                  ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                    ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

                    ハンドマグネット(キャスター付) 吸着力80N

                      マグネットハンド小(伸縮シャフト)

                      マグネットハンド小(伸縮シャフト)

                        メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) スーパーツール エスロード トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 KTC(京都機械工具)
                        通常価格 12,892円 8,568円 25,877円 1,200円 7,656円 3,110円 5,264円 10,737円 7,527円 11,331円 5,970円
                        通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        マグネット吸着力(N) 250 80 - - 30 - - 58 - 80 -
                        商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド
                        材質:マグネット フェライト磁石 - - - フェライト磁石 - アルニコ磁石 ネオジム磁石 - フェライト磁石 -
                        材質:本体 一般構造圧延鋼材 - - - カーボンスチール - 一般構造圧延鋼材 ステンレス(SUS304相当) - アルミ合金 -
                        材質:吸着面 一般構造用圧延鋼材 - - - アルミ合金 - - - - アルミ合金 -

                        柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました