(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドマグネット(ミニ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドマグネット(ミニ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,903円 ~ 8,882円  特別価格 
税込価格
6,493円 ~ 9,770円  特別価格 

切削くずや鉄粉などを簡単に除去可能 ハンドマグネット。【特長】・マグネット:ア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • 材質:マグネット:
    アルニコ磁石
  • 材質:吸着面:
    スチール
  • 材質:取手部:
    ABS樹脂
  • 取手部:
    ABS樹脂
  • 用途:
    鉄板加工工場の薄鉄板取り出し用に
  • 特長:
    切削くずや鉄粉などを簡単に除去できます

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ハンドマグネットミニの詳細

ハンドマグネットミニ 商品イメージ

ハンドマグネットミニ 商品イメージ

ハンドマグネットミニ 使用イメージ

ハンドマグネットミニ 使用イメージ

製品仕様

品番名称材質備考
1グリップABS色指定
2ヨークSSメッキ-
3受け板SSメッキ-
-磁石アルニコ#5
  • ※ 指示なきコーナー部はR0.5としてください。

HM-90

 

(単位:mm)

 

HM-90 寸法図

HM-90 寸法図

  • 吸着力:100N
  • 高さ:92mm
  • 幅:67mm
  • 奥行:25mm
  • 質量/質量単位:0.42kg

HM-115

 

(単位:mm)

 

HM-115 寸法図

HM-115 寸法図

  • 吸着力:250N
  • 高さ:116mm
  • 幅:87mm
  • 奥行:25mm
  • 質量/質量単位:0.67kg

HM-130

 

(単位:mm)

 

HM-130 寸法図

HM-130 寸法図

  • 吸着力:400N
  • 高さ:133mm
  • 幅:111mm
  • 奥行:32mm
  • 質量/質量単位:1.26kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
229-4087
25
92
67
420
10

1個

5,903( 6,493円 )

1日目

250
229-4095
25
116
87
670
10

1個

7,019円

6,781

( 7,459円 )

1日目

400
229-4109
32
133
111
1260
10

1個

8,882円

8,776

( 9,654円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切削くずや鉄粉などを簡単に除去可能 ハンドマグネット。
【特長】
・マグネット:アルニコ磁石/取手部:ABS樹脂/吸着面:スチール。
【用途】
・鉄板加工工場の薄鉄板取り出しに使用。
・メッキ槽内の鉄片/鉄粉除去に使用。
・鉄製小物部品の各種保持に使用。
・切削くず除去/清掃に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドマグネット(ミニ)

ハンドマグネット(ミニ)

    マグバー(マグネットクリーナー)

    マグバー(マグネットクリーナー)

      鉄屑スイーパ

      鉄屑スイーパ

        パワーマグネットクリーナー

        パワーマグネットクリーナー

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

          ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

            ハンドマグネット(吸着力 約10N)

            ハンドマグネット(吸着力 約10N)

              マグネットクリーナー TMK

              マグネットクリーナー TMK

                マグペンバー

                マグペンバー

                  ハンドマグネット 着脱式

                  ハンドマグネット 着脱式

                    ピックアップツール

                    ピックアップツール

                      ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

                      ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

                        398x1035mm マグネットクリーナー

                        398x1035mm マグネットクリーナー

                          ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                          ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                            メーカー トラスコ中山 スーパーツール 新潟精機(SK) トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) トラスコ中山 スーパーツール シンワ測定 ミスミ テクノプラン エスコ シンワ測定
                            通常価格 5,903円 25,877円 8,568円 10,737円 7,656円 9,168円 5,264円 1,882円 3,110円 488円 13,466円 10,453円 7,527円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド その他 マグネットハンド - マグネットハンド
                            材質:マグネット アルニコ磁石 - - ネオジム磁石 フェライト磁石 - アルニコ磁石 - - - - - -
                            材質:吸着面 スチール - - - アルミ合金 - - - - - - - -
                            材質:取手部 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            取手部 ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドマグネット(ミニ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました