(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUSA-3
SUSα ステンレス溝加工用 ハイスエンドミル

SUSα ステンレス溝加工用 SUSA-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,815円
税込単価
4,197円

【特長】・フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。・ステンレスの溝加工...

詳細情報を確認する

Loading...

SUSA-3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SUSα ステンレス溝加工用 特長

材質:SKH57(高コバルトハイス)
外径許容差:-0.04~0
ねじれ角:35°
ニック形状:フラット(平ら)ニック

外形図

SUSα ステンレス溝加工用 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

SUSα ステンレス溝加工用 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • 使用状況により、回転速度・送り速度の調整をおこなって下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。
  • 側面切削(ar=0.5D、aa=1.5D)を行う場合は、送り速度は180%を目安にご使用下さい。

適用被削材

SUSα ステンレス溝加工用 適用被削材

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSA-3

3
3
5
6
55

1個

3,815( 4,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
・ステンレスの溝加工に最適です。
・3mmから設定してあります。

カタログ

 

SUSA-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSα ステンレス溝加工用の型番SUSA-3のページです。
型番SUSA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUSα ステンレス溝加工用

SUSα ステンレス溝加工用

    S-SUSα Sコーティングステンレス溝加工用

    S-SUSα Sコーティングステンレス溝加工用

      αH αニックハードタイプ

      αH αニックハードタイプ

        αFS αフラットニックショート刃

        αFS αフラットニックショート刃

          S-αS Sコーティングαニックショート刃

          S-αS Sコーティングαニックショート刃

            SSα Sコーティングエステックαニック

            SSα Sコーティングエステックαニック

              P-XαS PコーティングXαニックショート刃

              P-XαS PコーティングXαニックショート刃

                SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                SSαM Sコーティングエステックαニックレギュラ刃

                  αS αニックショート刃

                  αS αニックショート刃

                    ALα アルミ用αニック

                    ALα アルミ用αニック

                      ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

                      ラフィングエンドミル(レギュラー刃長) HQR□□

                        ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

                        ATラフィング レギュラー刃長 RQR□□-AT

                          ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

                          ラフィングエンドミル(ショート刃長) HQS□□

                            メーカー 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,815円 6,217円 3,671円 9,294円 6,567円 7,331円 5,711円 7,833円 3,854円 4,037円 5,421円 7,908円 4,845円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート

                            SUSα ステンレス溝加工用のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            荒取り切削
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/29
                            負荷のかかる重切削加工も良く削れるので重宝しています。価格が手頃で種類も豊富なので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUSA-11.5
                            SUSA-12
                            SUSA-13
                            SUSA-3.5
                            SUSA-4
                            SUSA-4.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            7,260円

                            ( 7,986円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11.53241295

                            7,260円

                            ( 7,986円 )
                            1個 -

                            3日目

                            123241295

                            8,295円

                            ( 9,125円 )
                            1個 -

                            3日目

                            133301295

                            3,815円

                            ( 4,197円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3.536655

                            3,815円

                            ( 4,197円 )
                            1個 -

                            3日目

                            436655

                            4,230円

                            ( 4,653円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4.537660

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました