【特長】・Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです...
溝切削
被削材 | オーステナイト系ステンレス鋼 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 折出硬化系ステンレス鋼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SUS304 | SUS440C | SUS630 | ||||
外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
3 | 3,180 | 45 | 2,860 | 45 | 2,860 | 45 |
4 | 2,400 | 60 | 2,140 | 50 | 2,140 | 45 |
6 | 1,590 | 75 | 1,420 | 65 | 1,420 | 50 |
8 | 1,200 | 75 | 1,060 | 65 | 1,060 | 50 |
10 | 960 | 80 | 855 | 75 | 855 | 60 |
12 | 795 | 90 | 720 | 75 | 720 | 60 |
14 | 675 | 90 | 600 | 75 | 600 | 60 |
16 | 600 | 90 | 525 | 80 | 525 | 60 |
20 | 480 | 90 | 420 | 80 | 420 | 60 |
25 | 375 | 75 | 330 | 60 | 330 | 45 |
30 | 315 | 60 | 285 | 50 | 285 | 45 |
注記
炭素銅 | 合金鋼・工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 調質鋼 | ニッケル合金 | チタン合金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーステナイト系 | マルテンサイト系 | 析出硬化系 | (40HRC) | (45HRC) | |||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
コーティング被膜(ラフィング用)
種類 | S | P | SA | FA |
---|---|---|---|---|
成分系 | TiCN | Cr系 | TiAlN | Al系 |
硬度(HV) | 2,200~2,600 | 2,400~2,800 | 2,800~3,200 | 2,800~3,200 |
膜厚(μm) | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 |
耐熱温度(℃) | 400 | 550 | 900 | 900 |
摩擦係数 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 0.35~0.40 | 0.30~0.40 |
耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
耐食性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
耐溶着性 | △ | ○ | △ | △ |
特徴 | 汎用性の高い コーティングで、 耐摩耗性に優れている。 | 摩擦係数が低く、 切り肩の排出性が 高い。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 |
取り扱い上の注意
ホルダへの取り付け上の注意
使用上の注意
再研削を行う場合の注意
※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。
3
|
3
|
5
|
6
|
55
| 1個 | 6,217円(
6,839円
) | 3日目 | |
3.5
|
3
|
6
|
6
|
55
| 1個 | 6,217円(
6,839円
) | 3日目 | |
4
|
3
|
6
|
6
|
55
| 1個 | 6,217円(
6,839円
) | 3日目 | |
4.5
|
3
|
7
|
6
|
60
| 1個 | 6,897円(
7,587円
) | 3日目 | |
5
|
3
|
8
|
6
|
60
| 1個 | 6,897円(
7,587円
) | 3日目 | |
5.5
|
3
|
9
|
6
|
60
| 1個 | 6,897円(
7,587円
) | 3日目 | |
6
|
3
|
9
|
6
|
60
| 1個 | 6,897円(
7,587円
) | 3日目 | |
6.5
|
3
|
14
|
8
|
70
| 1個 | 7,559円(
8,315円
) | 3日目 | |
7.5
|
3
|
16
|
8
|
70
| 1個 | 7,559円(
8,315円
) | 3日目 | |
8
|
3
|
16
|
8
|
70
| 1個 | 7,559円(
8,315円
) | 3日目 | |
9
|
3
|
18
|
10
|
80
| 1個 | 8,467円(
9,314円
) | 3日目 | |
9.5
|
3
|
20
|
10
|
80
| 1個 | 8,467円(
9,314円
) | 3日目 | |
10
|
3
|
20
|
10
|
80
| 1個 | 8,467円(
9,314円
) | 3日目 | |
10.5
|
3
|
22
|
12
|
90
| 1個 | 9,089円(
9,998円
) | 3日目 | |
11
|
3
|
22
|
12
|
90
| 1個 | 9,524円(
10,476円
) | 3日目 | |
11.5
|
3
|
24
|
12
|
95
| 1個 | 9,524円(
10,476円
) | 3日目 | |
12
|
3
|
24
|
12
|
95
| 1個 | 9,524円(
10,476円
) | 3日目 | |
13
|
3
|
30
|
12
|
95
| 1個 | 10,497円(
11,547円
) | 3日目 | |
14
|
3
|
35
|
16
|
115
| 1個 | 10,497円(
11,547円
) | 3日目 | |
15
|
3
|
40
|
16
|
125
| 1個 | 11,008円(
12,109円
) | 3日目 | |
16
|
3
|
40
|
16
|
125
| 1個 | 11,641円(
12,805円
) | 3日目 | |
17
|
3
|
40
|
16
|
125
| 1個 | 12,662円(
13,928円
) | 3日目 | |
18
|
3
|
40
|
16
|
125
| 1個 | 12,662円(
13,928円
) | 3日目 | |
19
|
3
|
45
|
20
|
145
| 1個 | 13,472円(
14,819円
) | 3日目 | |
20
|
3
|
45
|
20
|
145
| 1個 | 13,472円(
14,819円
) | 3日目 | |
22
|
3
|
45
|
20
|
145
| 1個 | 16,658円(
18,324円
) | 3日目 | |
25
|
4
|
50
|
25
|
150
| 1個 | 19,297円(
21,227円
) | 3日目 | |
28
|
4
|
55
|
25
|
160
| 1個 | 23,528円(
25,881円
) | 3日目 | |
30
|
4
|
55
|
25
|
165
| 1個 | 27,373円 26,551円 ( 29,206円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
・ステンレスの溝加工に最適です。
・3mmから設定してあります。
あと5項目で型番確定