(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-αL Sコーティングαニックロング刃

S-αL Sコーティングαニックロング刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
16,801円 ~ 126,266円
税込価格
18,481円 ~ 138,893円

TiCNコーティングを施した標準ピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング...

詳細情報を確認する

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

S-αL Sコーティングαニックロング刃 商品特長_画像

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

溝切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼調質鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304(40HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
52,8001151,910751,910601,53030
62,4001401,590801,590751,25040
81,7701501,1901201,19010595045
101,42015595012095010575045
121,20016579513579510563045
141,00018068015068012555060
1690019560018060015047060
2070021048018048015037060
2556018038016538014030060
3047016531515031512025045
3542015027013527012022045
403401352401102409518045
45310120210902107516030
50280105185901857515030
S-αL Sコーティングαニックロング刃 切削条件の注意_画像1

切込み量

 

側面切削

被削材構造用鋼・炭素鋼工具鋼・プリハードン鋼合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼調質鋼
SS400・S50CSKD61・NAK55SCM・SKD11・SUS304(40HRC)
外径回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
52,8001301,9101201,9101051,53030
62,4001601,5901501,5901351,25040
81,7701801,1901651,19015095045
101,42022595019595018075045
121,20022579521079519563050
141,00025568024068021055060
1690027060025560022547060
2070030048022548021037065
2556028538021038019530060
3047025531519031518025045
3542022527016527018022045
4034022524016524018018045
4531018021015021013516040
5028016518513518512015040
S-αL Sコーティングαニックロング刃 切削条件の注意2

切込み量

切削条件時の注意

  • 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
  • クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。
  • この表は、ショート刃で上記の切込みを基準に作成してあります。レギュラ刃の場合は送り速度を80%に、ロング刃の場合は70%以下にして下さい。
  • ノンコーティングの場合は回転速度・送り速度、共に70%にして下さい。

適用被削材

炭素銅合金鋼

工具鋼
プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
--

 

選定サポート情報

技術情報

コーティング被膜(ラフィング用)

種類SPSAFA
成分系TiCNCr系TiAlNAl系
硬度(HV)2,200~2,6002,400~2,8002,800~3,2002,800~3,200
膜厚(μm)2~32~33~43~4
耐熱温度(℃)400550900900
摩擦係数0.30~0.400.25~0.300.35~0.400.30~0.40
耐摩耗性
耐食性
耐熱性
耐溶着性
特徴汎用性の高い
コーティングで、
耐摩耗性に優れている。
摩擦係数が低く、
切り肩の排出性が
高い。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。
汎用性の高い
コーティングで、
耐熱温度に優れている。

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく前に

取り扱い上の注意

  • 切れ刃を直接素手で触れないように注意して下さい。特に、回転中の切れ刃には絶対に触れないで下さい。
  • ケースから抜き取る際には、切れ刃が素手に直接触れないように充分注意して下さい。

ホルダへの取り付け上の注意

  • 取付前に、工具のキズ、割れ等の外観の確認を行って下さい。
  • ホルダは工具に見合ったものを使用し、しっかりと確実に固定して下さい。
  • 被削材の取付も、しっかりと確実に固定してください。
  • 工具の回転方向はあらかじめ確認しておいて下さい。

使用上の注意

  • 使用中に破損する危険がありますので、必ずカパー、保護めがね等を使用して下さい。
  • 切り屑の飛散、巻き付き等によるケガをすることがありますので充分注意して下さい。
  • 切り屑は素手で触れないで下さい。
  • 使用中に異常音(振動音等)が発生した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
  • 切削油剤は用途に応じて使用して下さい。油性の切削油剤を使用する場合は、発熱による発煙、引火等に充分注意して下さい。
  • 切削条件は使用機械、被削材の形状、切込み等に応じて適正に調節して下さい。
  • 工具、被削材の寸法はあらかじめ確認しておいて下さい。
  • 工具に改造等の使用変更を加えないで下さい。

再研削を行う場合の注意

  • 安全カバーを取付け、粉塵が目に入らないよう保護めがね等を使用して下さい。又、粉塵を吸い込まないようマスクを使用下さい。
  • 再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適切な時期に再研削を行うか、新品と交換して下さい。

※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。

  • 製品については、常に研究・改善を行っておりますので、予告なしに変更することがあります。
  • 掲載写真は、イメージのため実際の色とは異なって見えることがあります。
  • 記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
4
65
16
145

1個

16,801( 18,481円 )

3日目

15
4
75
16
155

1個

16,801( 18,481円 )

3日目

16
4
75
16
155

1個

17,393( 19,132円 )

3日目

18
4
75
16
155

1個

18,728( 20,601円 )

3日目

20
4
80
20
160

1個

19,668( 21,635円 )

3日目

20
4
100
20
180

1個

26,788( 29,467円 )

3日目

20
4
120
20
200

1個

32,945( 36,240円 )

3日目

25
4
100
25
180

1個

29,577( 32,535円 )

3日目

25
4
150
25
230

1個

41,648( 45,813円 )

3日目

30
4
100
32
210

1個

34,832( 38,315円 )

3日目

30
4
120
32
230

1個

36,644( 40,308円 )

3日目

30
4
150
32
260

1個

45,665( 50,232円 )

3日目

30
4
200
32
310

1個

67,480( 74,228円 )

3日目

35
6
120
32
230

1個

53,649( 59,014円 )

3日目

35
6
150
32
260

1個

65,778( 72,356円 )

3日目

35
6
200
32
310

1個

90,552( 99,607円 )

3日目

40
6
120
42
240

1個

61,665( 67,832円 )

3日目

40
6
160
42
280

1個

80,607( 88,668円 )

3日目

40
6
200
42
320

1個

106,840( 117,524円 )

3日目

45
6
160
42
280

1個

101,047( 111,152円 )

3日目

45
6
200
42
320

1個

126,266( 138,893円 )

3日目

50
6
160
42
280

1個

124,533( 136,986円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiCNコーティングを施した標準ピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長の為、幅広い加工や深彫加工が可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-αL Sコーティングαニックロング刃

S-αL Sコーティングαニックロング刃

    S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

    S-αM Sコーティングαニックレギュラ刃

      S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

      S-αHM Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃

        S-αS Sコーティングαニックショート刃

        S-αS Sコーティングαニックショート刃

          ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

          ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)

            αHM αニックハードタイプレギュラ刃

            αHM αニックハードタイプレギュラ刃

              S-FPαL Sコーティングファインピッチロング刃

              S-FPαL Sコーティングファインピッチロング刃

                SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

                SSαL Sコーティングエステックαニックロング刃

                  S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

                  S-αH Sコーティングαニックハードタイプ

                    S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                    S-FPαM Sコーティングファインピッチレギュラ刃

                      SR ラフィングエンドミル(S)

                      SR ラフィングエンドミル(S)

                        SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                        SSαLS Sコーティングエステックαニックロングシャンク

                          P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃

                          P-XαM PコーティングXαニックレギュラ刃

                            メーカー 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三菱マテリアル 三興製作所 三興製作所
                            通常価格 16,801円 10,213円 6,897円 6,567円 23,565円 4,230円 9,934円 8,463円 6,267円 7,880円 7,540円 13,317円 7,281円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用

                            S-αL Sコーティングαニックロング刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/24
                            アンダーシャンクの形状のモノを使用しています。突出しを長く出来るので深彫りや干渉対策に重宝します。耐久性もあるように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました