【特長】・TiCNコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエン...
溝切削
被削材 | 構造用鋼・炭素鋼 | 工具鋼・プリハードン鋼 | 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 | 調質鋼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400・S50C | SKD61・NAK55 | SCM・SKD11・SUS304 | (40HRC) | |||||
外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
5 | 3,120 | 190 | 1,910 | 100 | 1,910 | 80 | 1,560 | 70 |
6 | 2,600 | 210 | 1,590 | 100 | 1,590 | 100 | 1,300 | 70 |
8 | 2,000 | 250 | 1,190 | 160 | 1,190 | 140 | 950 | 80 |
10 | 1,500 | 280 | 950 | 160 | 950 | 140 | 750 | 90 |
12 | 1,200 | 280 | 795 | 180 | 795 | 140 | 630 | 90 |
14 | 1,030 | 290 | 680 | 190 | 680 | 150 | 540 | 95 |
16 | 950 | 310 | 600 | 200 | 600 | 160 | 470 | 100 |
20 | 750 | 340 | 480 | 210 | 480 | 170 | 380 | 110 |
25 | 630 | 240 | 380 | 180 | 380 | 140 | 300 | 90 |
30 | 500 | 210 | 315 | 180 | 315 | 140 | 260 | 90 |
35 | 430 | 180 | 270 | 155 | 270 | 120 | 225 | 80 |
40 | 375 | 160 | 240 | 135 | 240 | 105 | 195 | 70 |
切込み量
側面切削
被削材 | 構造用鋼・炭素鋼 | 工具鋼・プリハードン鋼 | 合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 | 調質鋼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400・S50C | SKD61・NAK55 | SCM・SKD11・SUS304 | (40HRC) | |||||
外径 | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
5 | 3,600 | 200 | 1,910 | 120 | 1,910 | 105 | 1,560 | 90 |
6 | 3,000 | 250 | 1,590 | 150 | 1,590 | 140 | 1,300 | 90 |
8 | 2,300 | 280 | 1,190 | 200 | 1,190 | 180 | 950 | 120 |
10 | 1,800 | 360 | 950 | 200 | 950 | 180 | 750 | 120 |
12 | 1,500 | 360 | 795 | 210 | 795 | 200 | 630 | 140 |
14 | 1,280 | 370 | 680 | 240 | 680 | 210 | 540 | 140 |
16 | 1,100 | 400 | 600 | 255 | 600 | 225 | 470 | 140 |
20 | 870 | 430 | 480 | 240 | 480 | 230 | 380 | 140 |
25 | 700 | 380 | 380 | 210 | 380 | 195 | 300 | 140 |
30 | 590 | 320 | 315 | 190 | 315 | 180 | 260 | 130 |
35 | 510 | 280 | 270 | 160 | 270 | 155 | 225 | 115 |
40 | 440 | 240 | 240 | 145 | 240 | 140 | 195 | 100 |
切込み量
炭素銅 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | プリハードン鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 調質鋼 | アルミ合金 | チタン合金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(35HRC) | (40HRC) | (45HRC) | |||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
コーティング被膜(ラフィング用)
種類 | S | P | SA | FA |
---|---|---|---|---|
成分系 | TiCN | Cr系 | TiAlN | Al系 |
硬度(HV) | 2,200~2,600 | 2,400~2,800 | 2,800~3,200 | 2,800~3,200 |
膜厚(μm) | 2~3 | 2~3 | 3~4 | 3~4 |
耐熱温度(℃) | 400 | 550 | 900 | 900 |
摩擦係数 | 0.30~0.40 | 0.25~0.30 | 0.35~0.40 | 0.30~0.40 |
耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
耐食性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | △ | △ | ◎ | ◎ |
耐溶着性 | △ | ○ | △ | △ |
特徴 | 汎用性の高い コーティングで、 耐摩耗性に優れている。 | 摩擦係数が低く、 切り肩の排出性が 高い。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 | 汎用性の高い コーティングで、 耐熱温度に優れている。 |
取り扱い上の注意
ホルダへの取り付け上の注意
使用上の注意
再研削を行う場合の注意
※以上は、三興製作所製品を安全にこ使用いただくための注意事項です。
型番 |
刃径(mm) |
刃数(枚) |
刃長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
5
|
4
|
10
|
6
|
70
| 1個 | 7,331円 7,111円 ( 7,822円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
7
|
4
|
16
|
8
|
80
| 1個 | 8,581円 8,323円 ( 9,155円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
9
|
4
|
25
|
10
|
90
| 1個 | 8,415円(
9,257円
) | 3日目 | |
10
|
4
|
25
|
10
|
90
| 1個 | 8,415円 8,162円 ( 8,978円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
11
|
4
|
30
|
12
|
110
| 1個 | 8,492円(
9,341円
) | 3日目 | |
12
|
4
|
30
|
12
|
110
| 1個 | 8,492円(
9,341円
) | 2日目 | |
13
|
4
|
30
|
12
|
110
| 1個 | 10,160円(
11,176円
) | 3日目 | |
14
|
4
|
35
|
16
|
135
| 1個 | 10,160円(
11,176円
) | 3日目 | |
15
|
4
|
40
|
16
|
140
| 1個 | 10,506円(
11,557円
) | 3日目 | |
16
|
4
|
40
|
16
|
140
| 1個 | 11,043円(
12,147円
) | 3日目 | |
18
|
4
|
40
|
16
|
140
| 1個 | 12,559円(
13,815円
) | 3日目 | |
19
|
4
|
45
|
20
|
145
| 1個 | 14,663円(
16,129円
) | 3日目 | |
20
|
4
|
45
|
20
|
145
| 1個 | 14,663円(
16,129円
) | 3日目 | |
25
|
4
|
50
|
25
|
150
| 1個 | 21,512円(
23,663円
) | 3日目 | |
28
|
4
|
55
|
25
|
160
| 1個 | 25,543円(
28,097円
) | 3日目 | |
30
|
4
|
55
|
25
|
165
| 1個 | 31,853円(
35,038円
) | 3日目 | |
32
|
4
|
60
|
32
|
175
| 1個 | 40,555円(
44,611円
) | 3日目 | |
35
|
6
|
60
|
32
|
175
| 1個 | 47,583円(
52,341円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
・TiCNコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
・高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
・難削材加工や長時間加工が可能です。