(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VSM4T 4枚刃レギュラー刃

VSM4T 4枚刃レギュラー刃 (レビュー)

通常価格(税別)
2,851円 ~ 29,351円
税込価格
3,136円 ~ 32,286円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
仕上加工用の4枚刃エンドミルです。外径許容差がプラスとなっています。

VSM4T 4枚刃レギュラー刃のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ビュラン研ぎ器のナットの溝を、連発ビュランの幅に彫る
    評価 5.0満足度:5.02020/02/24
    連発ビュランは手では研ぐことができないので、専用の研ぎ器を作って研いでいます。その為連発ビュランの幅と同じエンドミルで彫ります。連発ビュランは銅版画及び木口木版画に使用する道具です。連発ビュランの幅に溝を彫る必要があります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制度穴の下穴加工
    評価 4.0満足度:4.02022/09/30
    8ミリ精度あなの下穴加工に7.8を購入しました
    サイズが選べるので重宝しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴の仕上げ
    評価 5.0満足度:5.02021/04/26
    穴径の精度仕上げのため購入
    必要径23.2があったので注文しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属加工
    評価 5.0満足度:5.02019/04/30
    汎用フライで長穴加工がしたく0.1mm単位のサイズが欲しくて探してました。アルミですが問題なく加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主にアルミの加工
    評価 5.0満足度:5.02018/10/31
    DIY的な使い方なので専門的なところはわかりませんが、新品はやはりキレイに加工できます。この価格で新品が買えるので良いですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属加工
    評価 4.0満足度:4.02018/09/24
    いろいろな金属を切削できるのがいいと思います。ステンレスも切削できればなおよいのですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VSM4T 4枚刃レギュラー刃

VSM4T 4枚刃レギュラー刃

    VS4T 4枚刃ショート刃

    VS4T 4枚刃ショート刃

      XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN

      XPMエンドミル(2刃深彫り用ミディアム形) DE-XPM-EDN

        エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

        エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

          8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

          8.7x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

            XPMエンドミル(4刃深彫り用ショート形) DE-XPM-EMS

            XPMエンドミル(4刃深彫り用ショート形) DE-XPM-EMS

              2.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

              2.0x 50mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

                15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                  6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                  6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

                    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                    ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/レギュラー

                      VS2T 2枚刃ショート刃

                      VS2T 2枚刃ショート刃

                        ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                        ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ロング

                          SL スロッチングレギュラ刃

                          SL スロッチングレギュラ刃

                            メーカー 三興製作所 三興製作所 オーエスジー オーエスジー エスコ オーエスジー エスコ エスコ エスコ ミスミ 三興製作所 ミスミ 三興製作所
                            通常価格 2,851円 2,851円 5,070円 5,232円 6,280円 5,378円 4,140円 8,790円 4,360円 2,360円 2,715円 2,020円 2,792円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。