(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SAGCX SAコーティング超硬6枚刃

SAGCX SAコーティング超硬6枚刃 (レビュー)

通常価格(税別)
8,295円 ~ 117,903円
税込価格
9,125円 ~ 129,693円
通常出荷日
3日目
【特長】
・剛性に優れ、高速加工に最適です。
・6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
・たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。

SAGCX SAコーティング超硬6枚刃のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    主に硬い素材に使用しています。剛性があり耐久性もあり、サイズも豊富なので使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAGCX SAコーティング超硬6枚刃

SAGCX SAコーティング超硬6枚刃

    SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

    SAGCXLS SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンク

      SAGCXL SAコーティング超硬6枚刃ロング刃

      SAGCXL SAコーティング超硬6枚刃ロング刃

        MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

        MHD645 無限コーティング 高硬度加工用6枚倍エンドミル

          精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

          精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

            強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

            強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

              MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

              MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

                SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                SHE6H レギュラーシャンクハードスクエアエンドミル 6枚刃OKハードコート

                  強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691

                  強ねじれスクエアエンドミル ロング 多刃(6・8・10枚刃) 3691

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                      汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680

                      汎用スクエアエンドミル ロング 3枚刃 3680

                        高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                        高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                          エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                          エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                            メーカー 三興製作所 三興製作所 三興製作所 日進工具 京セラ グーリング 日進工具 岡崎精工 グーリング 京セラ グーリング グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 8,295円 8,825円 9,106円 6,800円 2,100円 4,166円 4,870円 6,189円 5,593円 3,700円 6,258円 6,463円 7,225円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 - - 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 - 鋼用 - - 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。