(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HGGCNXS HGコーティング超硬NXショート刃

HGGCNXS HGコーティング超硬NXショート刃 (レビュー)

通常価格(税別)
5,422円 ~ 28,902円
税込価格
5,964円 ~ 31,792円
通常出荷日
3日目
切屑の排出性に優れており、高速加工が可能です。刃長に使い勝手を考えた新規格を採用したショート刃です。

HGGCNXS HGコーティング超硬NXショート刃のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    価格が手頃で使いやすいと思います。他メーカーと比べても遜色ないと思うのでコストパフォーマンスは高いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HGGCNXS HGコーティング超硬NXショート刃

HGGCNXS HGコーティング超硬NXショート刃

    エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

    エポックCS パワーミル(ピンカド・レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

      エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

      エポックCS パワーミル(レギュラー刃長) EPP4□□□-CS

        エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

        エポックCS パワーミル(ピンカド・ショート刃長) EPPS4□□□-P-CS

          エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

          エポックパーツフィニッシュミル レギュラー刃長 EPF4□□□-CS

            軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

            軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

              GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

              GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

                軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                  エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                  エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS

                    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

                    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

                      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                        アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202

                        アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100A 3202

                          アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309

                          アルミ用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3309

                            メーカー 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング 不二越 グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 7 LEADERS 7 LEADERS グーリング グーリング
                            通常価格 5,422円 7,225円 7,225円 7,144円 5,993円 5,033円 6,609円 7,928円 7,225円 2,854円 2,950円 3,916円 3,100円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - -
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。