(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスクリーナー

フラックスクリーナー

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

フラックス残渣の強力洗浄剤。【特長】・人体や環境への影響が少ない材料を使用した...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4931442440702
  • トラスココード:
    356-2786
  • 商品タイプ:
    フラックスクリーナー
  • 材質1:
    主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
  • 容量(ml):
    420
  • 質量(g):
    285.000

Loading...

【商品仕様】
・低臭気です。
・「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用しておらず、ほとんどの樹脂を侵しません。
・塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
・「PRTR法」に該当する物質は使用していません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL-300

10

5個

1,750( 1,925円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フラックス残渣の強力洗浄剤。
【特長】
・人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です
・鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます
・ほとんどの樹脂を侵しません
・刺激臭がなく、低臭気なので作業環境も良好です
・塩素系、フロン系溶剤を使用していません
【用途】
・部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラックスクリーナーの型番FL-300のページです。
型番FL-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックスクリーナー

フラックスクリーナー

    サンハヤト フラックスクリーナー

    サンハヤト フラックスクリーナー

      プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

      プリント基板用防湿コーティング剤 BS-C20B/BS-C2005

        ロウ材用フラックス

        ロウ材用フラックス

          フラックスリムーバー FS-150

          フラックスリムーバー FS-150

            チップティナー(鉛フリー)

            チップティナー(鉛フリー)

              フラックスクリーナー Z-275

              フラックスクリーナー Z-275

                メーカー サンハヤト サンハヤト goot(太洋電機産業) スペリア 白光 WELLER ホーザン
                通常価格 1,750円 27,161円 1,000円 10,047円 3,567円 2,617円 1,650円
                通常出荷日 2日目   5日目   1日目   9日目   1日目   4日目   3日目  
                JANコード 4931442440702 4931442440696 - - - - -
                トラスココード 356-2786 816-3054 - - - - -
                商品タイプ フラックスクリーナー - - - - - -
                材質1 主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 主成分:アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 - - - - -
                容量(ml) 420 - - - - - -

                フラックスクリーナーのレビュー

                評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                半田のヤニ取り
                評価 4.0満足度:4.02018/09/21
                他の同種の製品と比較してヤニが良く落ちるのでこれにしました。
                速乾性ではないので使用後にエアーブローをして使うようにしています。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                プリント基板の清掃
                評価 4.0満足度:4.02016/03/30
                半田のヤニや半田ボールを取る際に麺棒等に染み込ませ使っております

                シンナーとは違い嫌な臭いも気にならず半田のカス等もすぐに取れ非常に便利です

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                基板麺のフラックス除去に
                評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                その名の通り基板のフラックス残渣の除去に使っています。
                結構な圧力で液がでるのでその時点で割と残渣が除去されるのですがブラシで擦ると完璧です。
                除去剤をハンドラップに入れてブラシで擦るのもいいかと思いますがこちらの方が手軽です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                基板のフラックス除去
                評価 5.0満足度:5.02020/01/06
                半田付後のフラックス除去に使用。
                綺麗に除去できてとても助かります。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                基板部品実装後の清掃
                評価 4.0満足度:4.02019/10/31
                基板部品のはんだ付けや取り外し後に発生するフラックスを
                除去するために使用しています。
                こちらを噴霧するのとしないのでは、汚れの取れ方がはっきり違います。
                ただししっかり拭き取らないとムラになるので注意が必要です

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました