(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消磁器 HC-31・HC-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消磁器 HC-31・HC-33

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
10,363円 ~ 12,277円  特別価格 
税込価格
11,399円 ~ 13,505円  特別価格 

交番磁界による消磁作用を応用した小型・軽量の消磁器。【特長】・先端にネジやワッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脱磁器
  • 消費電力:
    12W
  • 電源コード:
    1.9m
  • 高さ:
    59mm
  • 幅:
    34mm
  • 奥行:
    216mm

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スイッチを押すだけで簡単消磁/着磁 ※HC-31のみ

HC-31/HC-33

HC-31/HC-33

  • ※ HC-31は、出力減衰機構はありません。
  • ※ 消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。
工具の消磁

工具の消磁

金型の消磁 金型の上に置いてスイッチを押す。(横置きでも可)

金型の消磁
金型の上に置いてスイッチを押す。(横置きでも可)

CRT・テレビの消磁 画面近くでスイッチをON/OFF操作。

CRT・テレビの消磁
画面近くでスイッチをON/OFF操作。

HC-31/33 消磁器の製品仕様

最大磁束密度68mT(50Hz)/56mT(60Hz)
定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
定格電流1.0A(50/60Hz)
消費電力12W 
外形寸法34(W)×59(H)×216(D)mm
重量930g
電源コード1.9m
距離と磁束密度(HC-31/33)
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
トラスココード
詳細タイプ
定格電圧
定格電流
最大磁束密度
質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
119-6359
出力減衰機構なし
100V
1.0A(50/60Hz)
68mT(50Hz)/56mT(60Hz)
930g

1個

10,363円

10,128

( 11,141円 )

3日目

-
出力減衰機構なし
110/120V
0.87A/0.8A(60Hz)
51mT(60Hz)/56mT(60Hz)
900g

1個

12,198( 13,418円 )

3日目

-
出力減衰機構なし
220-240V
0.45A/0.43A/0.41A(50Hz)
68mT(50Hz)/74mT(50Hz)/76mT(50Hz)
880g

1個

12,277( 13,505円 )

3日目

119-6367
出力減衰機構付
100V
1.0A(50/60Hz)
68mT(50Hz)/56mT(60Hz)
930g

1個

10,732( 11,805円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交番磁界による消磁作用を応用した小型・軽量の消磁器。
【特長】
・先端にネジやワッシャーがまとわりついた工具はHC-33で簡単消磁。
・本機を工具にかざし、ボタンを押すだけで帯磁していた工具を消磁させることが可能。
・ボタンを押しながら対象物から本機を遠ざける必要なし。
・工具のみならず、金型や時計などアイデア次第で様々な使用が可能なはんだ用品。
【用途】
・うっかりと帯磁させてしまった時計やオーディオCDの消磁など、アイデア次第で幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消磁器 HC-31・HC-33

消磁器 HC-31・HC-33

    Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター

    Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター

      はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

      はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

        SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

        SD/SD-S1シリーズ 棒はんだ(ヤニ無し)

          メーカー ホーザン DESCO JAPAN 白光 goot(太洋電機産業)
          通常価格 10,363円 7,829円 6,665円 1,872円
          通常出荷日 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
          商品タイプ 脱磁器 - - -
          消費電力 12W - - -
          電源コード 1.9m - - -
          高さ 59mm - - -
          34mm - - -

          消磁器 HC-31・HC-33のレビュー

          評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
          脱磁に使用しました
          評価 4.0満足度:4.02022/11/10
          金属金具を治工具にセットする時に磁石で固定していますが、磁気が金属金具に残ってしまいます。そこで金属金具の脱磁にこの商品を使用しました。磁気もほぼ0に脱磁できました。ワークを固定しないで消磁器を使用するとワークが暴れます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          プレス加工品の磁気抜きに使用
          評価 5.0満足度:5.02021/11/19
          プレス加工において、磁気を帯びてしまった製品の磁気取りに使用しています。
          納期も早く、サイズもコンパクトなので、使い勝手がとてもいいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          設備の消磁
          評価 4.0満足度:4.02019/09/19
          鉄ネジのガイドに焼き入れした鉄のガイドを使用していたら、ガイドが磁性を持ちネジがガイド付いて問題が発生しました。ガイド作製は時間もコストもかかる為、消磁器を選定し試した所、うまくいきました。使い方はボタン一つなので簡単です。しかし、設備ということもあり、センサー等精密機器があるところでの使用ができるかわからないので、具体例の説明が欲しかった。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          磁化の除去用
          評価 4.0満足度:4.02019/06/05
          磁気を帯びてしまった部品の消磁用に購入。効果はあるのだが、計測器がないと確認するのが難しい。。小さい部品の場合は製品に強くひきつけられたりするので、使用には慣れが必要だろう

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ドライバー先端の磁化及び消磁
          評価 5.0満足度:5.02018/10/30
          5年くらい愛用していますが、磁化・消磁どちらの用途においても必要十分な性能を発揮していると感じます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました