(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SS-05用交換用クリーナースポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SS-05用交換用クリーナースポンジ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
181円  特別価格 
税込価格
199円  特別価格 

メンテナンス用に最適なコテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナー。【特長】・スラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 用途:
    SS-05用交換用クリーナースポンジ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番仕様・規格質量(g)
SS-86密度:細目
色:黄色
2
SS-87密度:粗目
色:緑色
1
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989833055868
8​2​5​-​7​5​5​1
密度:細目、色:黄色、サイズ:φ50×10mm

1個

181( 199円 )

2日目

4989833055875
8​2​5​-​7​5​5​2
密度:粗め、色:ブルー、サイズ:φ50×10mm

1個

181( 199円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンス用に最適なコテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナー。
【特長】
・スライドロック方式でフタの開閉がスムーズ。
・フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配がない。
・密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けが可能。
・本体の材質は、難熱グレードのガラス繊維入りナイロン樹脂を使用。
・耐熱温度130℃。
【用途】
・コテクリーナーフィールドのメンテナンス用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SS-05用交換用クリーナースポンジ

SS-05用交換用クリーナースポンジ

    グット ライトコントローラー

    グット ライトコントローラー

      はんだこて台

      はんだこて台

        吸煙器 494 100V 平型プラグ

        吸煙器 494 100V 平型プラグ

          石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

          石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

            鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

            鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

              鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

              鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

                鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

                鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ

                  メーカー エンジニア goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 石川金属 石川金属 石川金属 日本アルミット
                  通常価格 181円 2,977円 1,900円 248,770円 9,968円 10,564円 11,120円 17,507円
                  通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目   5日目   1日目  
                  商品タイプ 関連品 - - - - - - -
                  用途 SS-05用交換用クリーナースポンジ - - - - - - -

                  SS-05用交換用クリーナースポンジのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました