(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,291円
税込単価
4,720円

騒音レベルの高い環境でも使用可能な高遮音イヤーマフ。【特長】・​N​R​R​値...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    イヤーマフ
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • NRR値(dB):
    26
  • 規格:
    ANSI
  • コード:
  • 幅(mm):
    156~160
  • 高さ(mm):
    178~220
  • JANコード:
    4989999123517
  • トラスココード:
    364-6394
  • 質量(g):
    219.000
  • 材質1:
    耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    ヘッドバンド:ABS樹脂
  • 特長:
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。
  • 特長2:
    折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

特長
  • 騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフ。
  • 折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利。
  • 生産国:中国
仕様
  • NRR値:26dB
  • ANSI(米国規格協会)認定商品
  • 樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付
  • カップ上下調整可能
  • 幅:156~160mm
  • 高さ:178~220mm
  • 質量:219g
材質・仕上げ
  • 耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
  • ヘッドバンド:ABS樹脂

図面

TEM300

TEM300

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

収納時

収納時

使用例

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEM300

1個
10

1個

4,291( 4,720円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音レベルの高い環境でも使用可能な高遮音イヤーマフ。
【特長】
・​N​R​R​値​:​2​6​d​B。
​・​A​N​S​I​(​米​国​規​格​協​会​)​認​定​商​品。
​・​樹​脂​ヘ​ッ​ド​バ​ン​ド​(​ソ​フ​ト​ク​ッ​シ​ョ​ン​付​)。
​・​カ​ッ​プ​上​下​調​整​可​能。
【用途】
・折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dBの型番TEM300のページです。
型番TEM300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dB

    イヤーマフ A812

    イヤーマフ A812

      イヤーマフ(小型)

      イヤーマフ(小型)

        MX-6プレミアムイヤーマフ

        MX-6プレミアムイヤーマフ

          MX-5プレミアムイヤーマフ

          MX-5プレミアムイヤーマフ

            “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

            “イヤーマフ”(スチールヘッドバンドタイプ)

              M1プレミアムイヤーマフ

              M1プレミアムイヤーマフ

                イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                イヤーマフ ヘッドバンド式 H6F/V

                  “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

                  “イヤーマフ”(折りたたみタイプ・スピーカー内蔵)

                    作業用ヘッドホン SE-1Y

                    作業用ヘッドホン SE-1Y

                      TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

                      TRUSCO イヤーマフ ネックバンドタイプ

                        防音イヤーマフ 2950

                        防音イヤーマフ 2950

                          スワン 耳栓 イヤープラグ

                          スワン 耳栓 イヤープラグ

                            メーカー トラスコ中山 ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ モルデックス モルデックス トラスコ中山 モルデックス スリーエムジャパン トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 アズワン 山本光学
                            通常価格 4,291円 1,378円 4,220円 6,864円 5,489円 4,162円 8,243円 4,494円 8,183円 1,401円 2,834円 10,300円 111円
                            通常出荷日 4日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - イヤーマフ -
                            形状 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ -
                            NRR値(dB) 26 - 22 30 27 27 24 21 22 - - 29 -
                            規格 ANSI - - JIS JIS ANSI JIS JIS ANSI EN - - -
                            コード - - - - - - - - -

                            イヤーマフ 折りたたみタイプ NRR値26dBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            現在使用しているイヤーマフでは十分な性能が得られなかったため、当商品を購入いたしました。期待通りの性能に満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました