(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TEF-25
フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)【1~10個入り】 ミミセン TEF-25

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
127円
税込単価
140円

【特長】・使い捨てタイプです。・長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。・...

詳細情報を確認する

Loading...

図面

TEI-09

TEI-09

TEI-09C

TEI-09C

TEI-10

TEI-10

TEI-10H

TEI-10H

使用方法・使用事例

使用方法

耳栓 使用例1
商品情報を表示

TEF-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
NRR値(dB)
規格
コード
コード長さ(mm)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
高さ(mm)
幅(mm)
材質(耳栓本体)
材質(コード)
材質(その他部分)
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TEF-25

TEF-25

フランジタイプ
25
ANSI
-
-
4989999268447
445-5657
1
-
-
-
-
熱可塑性エラストマー(TPR)
-
-
-
1組
-

50個

127( 140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプです。
・長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。
・NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)の型番TEF-25のページです。
型番TEF-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

    イヤープラグ MAX-30 コード付

    イヤープラグ MAX-30 コード付

      ラバー耳栓紐付(1組入)

      ラバー耳栓紐付(1組入)

        UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

        UVEX 耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114

          ソフト耳栓ひも付き No.1901

          ソフト耳栓ひも付き No.1901

            耳栓-50  2個1組

            耳栓-50  2個1組

              ラバー耳栓(1組入)

              ラバー耳栓(1組入)

                耳  栓 (コード付)

                耳 栓 (コード付)

                  UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

                  UVEX 耳栓 ウベックス エックスフィット ディテクタブル コード付 (211

                    耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                    耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                      耳栓 X-fit

                      耳栓 X-fit

                        UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

                        UVEX イヤーマフ 耳当て衛生キット交換用 スポンジ・吸収パッドセット

                          再使用可能耳栓 ロケッツ

                          再使用可能耳栓 ロケッツ

                            メーカー トラスコ中山 三商 SK-11 UVEX トーヨーセフティー 日本緑十字社 SK-11 エスコ UVEX 興研 三商 UVEX モルデックス
                            通常価格 69円 137円 265円 145円 300円 468円 241円 770円 120円 310円 354円 1,218円 343円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん - 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん - 耳せん
                            サイズ フリー - - フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー - - -

                            フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            使用歴5年以上
                            工場の作業時に使用しています。
                            長時間使用でも耳が痛くならず、簡単に取り外しも出来るので作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            使用歴5年以上
                            工場の作業時に使用しています。
                            長時間使用でも耳が痛くならず、簡単に取り外しも出来るので作業性が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            騒音環境での作業に必要
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/28
                            騒音が低減できない装置の作業に使用しています。
                            もう欠かせません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/25
                            工場内でエアブロー時に装着しております。
                            付けていない時と比べ耳の疲れが減りました。
                            使用してよかったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金加工時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/20
                            加工機を使用すると、かなり大きな音が出ます。その場合、耳栓は安全上必要となります。していないと、将来耳鳴り等の障害が出るかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の騒音対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/21
                            TEF-25Hは、写真のスポンジタイプとは異なります。
                            大中小の3つのフランジからなる耳栓です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GSH-311
                            TEF-25H
                            TEI-09
                            TEI-09C
                            TEI-10
                            TEI-10H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 NRR値
                            (dB)
                            規格 コード コード長さ
                            (mm)
                            仕様 JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 高さ(mm) 幅(mm) 材質(耳栓本体) 材質(コード) 材質(その他部分) 特長 内容量

                            451円

                            ( 496円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            10フォームタイプ25JIS660JIS T8161 EP-1(1種)適合品4989999800616157-70513----ポリウレタン(PUR)---1組

                            144円

                            ( 158円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            -フランジタイプ25ANSI680-4989999268454445-56653.2----熱可塑性エラストマー(TPR)塩化ビニール(PVC)--1組

                            1,039円

                            ( 1,143円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -フォームタイプ31ANSI--4989999377118287-09671----ポリウレタン(PUR)---10組

                            1,139円

                            ( 1,253円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -フォームタイプ31ANSI680-4989999377125287-09753コード:綿---ポリウレタン(PUR)ポリエステル--10組

                            69円

                            ( 76円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            -フォームタイプ31ANSI--4989999041781389-46901.1-26.4±0.0512±0.05ポリウレタン(PUR)---1組

                            122円

                            ( 134円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            -フォームタイプ31ANSI680-4989999041798389-47032.1----ポリウレタン(PUR)塩化ビニール(PVC)--1組

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました