(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,910円 ~ 10,230円
税込価格
8,701円 ~ 11,253円

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こらない ダイヤモンドカッター...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

電着ダイヤモンドカッター 乾式用の詳細

ED-105 商品イメージ(1)

ED-105 商品イメージ(1)

ED-125 商品イメージ(2)

ED-125 商品イメージ(2)

電着ダイヤモンドカッター 乾式用 使用イメージ(1)

電着ダイヤモンドカッター 乾式用 使用イメージ(1)

電着ダイヤモンドカッター 乾式用 使用イメージ(2)

電着ダイヤモンドカッター 乾式用 使用イメージ(2)

電着ダイヤモンドカッター 乾式用の仕様

ED-105

 

(単位:mm)

 

ED-105 寸法図

ED-105 寸法図

  • 乾式
  • 外径:105mm
  • チップ高さ:3mm
  • 刃厚:1.5mm
  • 穴径:20.0mm
  • 最高使用回転数:14,500rpm
  • 付属リング穴径:15mm
  • 台金:工具鋼
  • 質量/質量単位:63.4g
  • 生産国:日本

ED-125

 

(単位:mm)

 

ED-125 寸法図

ED-125 寸法図

  • 乾式
  • 外径:125mm
  • チップ高さ:3mm
  • 刃厚:1.6mm
  • 穴径:22.0mm
  • 最高使用回転数:12,200rpm
  • 付属リング穴径:20mm
  • 台金:工具鋼
  • 質量/質量単位:77.6g
  • 生産国:日本
No.部品名材質表面処理
1砥材ダイヤモンド SD60***
2母材S45Cニッケルメッキ

使用上のご注意

  • ※ ご使用前に必ず取扱説明書をごらん下さい。
  • ※ ガタ、フレのないよう正確にお取付け下さい。(軸にホイル内径を合す)ガタの場合、変形磨耗が生じ、寿命が短くフレも増大して危険です。
  • ※ 過負荷、曲線切、斜め切(コジリ)側圧(片面研磨)はカッターを痛めますので絶対に避けて下さい。
  • ※ 万一に備え(安全対策)付属カバーと面防具等は必ず着用下さい。
  • ※ 作業時は、保護めがねを着用して下さい。

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
質量(g)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
105
1.5
20
4989999146523
171-4465
14500
15
63.400
63.4
10

1個

7,910( 8,701円 )

1日目

125
1.6
22
4989999269093
272-6351
12200
20
77.600
77.6
10

1個

10,230( 11,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こらない ダイヤモンドカッター。
【特長】
・メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能。
【用途】
・セラミックス/ガラス/大理石/瓦/耐火レンガ/FRP/タイルの切断に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

“電着ダイヤモンドカッター”(乾式)

    ダイヤモンドカッター 電着タイプ

    ダイヤモンドカッター 電着タイプ

      ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

      ダイヤモンドカッター“職人芸セグメント”(乾式)

        乾式ハンドカッター

        乾式ハンドカッター

          コンクリ切断GH950 358×30.5

          コンクリ切断GH950 358×30.5

            *道路ブレ-ド JAPAN

            *道路ブレ-ド JAPAN

              ジャパン プロ

              ジャパン プロ

                乾式ハンドカッターDX

                乾式ハンドカッターDX

                  ダイヤモンドカッターセグメン

                  ダイヤモンドカッターセグメン

                    セグメントカッター2枚入り

                    セグメントカッター2枚入り

                      レーザー 隼

                      レーザー 隼

                        レーザー隼

                        レーザー隼

                          ドラドDスタミナ DC100W

                          ドラドDスタミナ DC100W

                            メーカー トラスコ中山 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 柳瀬
                            通常価格 7,910円 4,800円 10,200円 13,649円 58,002円 24,335円 18,250円 23,610円 1,860円 2,970円 9,455円 13,994円 3,080円
                            通常出荷日 1日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   9日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   9日目   4日目  
                            主要切断材質 タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 石材 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材
                            乾式/湿式 乾式 乾式 - 乾式 - - - 乾式 - - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            チップ高さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - -

                            “電着ダイヤモンドカッター”(乾式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました