(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,550円
税込単価
5,005円

充電ドリル12V以上でご使用ください。延長アダプターの組合せでディスクグライン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • トラスココード:
    248-7853
  • セット内容:
    アダプター(ナット付)×1、ガイドカラー×1、外径Φ24.5(薄肉管用)
  • 重量(g):
    110

型番

TNC-40A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNC-40A

1個

4,550( 5,005円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充電ドリル12V以上でご使用ください。延長アダプターの組合せでディスクグラインダーでも作業ができます。延長アダプターを接続すると、75~100mmの深さにも対応します。

TNC-40Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプターの型番TNC-40Aのページです。
型番TNC-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

    電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

    電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

      塩ビカットエース(ネジ込み)

      塩ビカットエース(ネジ込み)

        塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

        塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

          塩ビ管内径カッター用 替刃

          塩ビ管内径カッター用 替刃

            セグメントカッター2枚入り

            セグメントカッター2枚入り

              三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

              三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

                アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

                  塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

                  塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)

                    TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                    TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                      三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

                      三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

                        赤いイナヅマ

                        赤いイナヅマ

                          塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

                          塩ビ管内径カッターディスクグラインダーセット TNC-40D

                            メーカー トップ工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 トップ工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド トップ工業 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業
                            通常価格 4,550円 21,299円 6,348円 6,300円 9,659円 2,970円 13,202円 7,500円 16,724円 5,319円 1,221円 35,003円 14,247円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   1日目   9日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連部品 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            トラスココード 248-7853 248-7845 - 469-6697 - - - - 469-6719 - - - 469-6701
                            セット内容 アダプター(ナット付)×1、ガイドカラー×1、外径Φ24.5(薄肉管用) - - - - - - - TNC-40A、TNC-RS、TNC-40C - - - TNC-40AL、TNC-40C
                            重量(g) 110 140 - 260 - - - - 265 - - - 270

                            電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました