(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ管内径カッター用 替刃

塩ビ管内径カッター用 替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,659円 ~ 12,750円
税込価格
10,625円 ~ 14,025円

【特長】・塩ビ管内径カッターシリーズ用の専用替刃です。・インパクトドライバーと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番適応塩ビ管φD(mm)質量(g)包装寸法(mm)
高さ×幅
TNC-38CVP-40~75381069×56
VU-40~150
TNC-40CVP-50~100411569×56
VU-40~200
TNC-50CVP-65~2005118100×68
VU-50~300

外形図

塩ビ管内径カッター用 替刃 外形図

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
切断適応サイズ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
4975180886330
407-3738
VP-40~75・VU-40~150
10

1個

9,659( 10,625円 )

1日目

41
4975180886170
248-7861
VP-50~100・VU-40~200
15

1個

9,659( 10,625円 )

1日目

51
4975180886385
-
VP-65~200・VU-50~300
18

1個

12,750( 14,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管内径カッターシリーズ用の専用替刃です。
・インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
・TNC-50Cは溶着ダイヤを採用し、スパイラルダクト(風道鋼管)の切断が可能です。
・立ち上げ塩ビ管の内面切断に。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ管内径カッター用 替刃

塩ビ管内径カッター用 替刃

    六角軸75φダイヤドリルカッター

    六角軸75φダイヤドリルカッター

      塩ビカットエース(ネジ込み)

      塩ビカットエース(ネジ込み)

        三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

        三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

          TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

          TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

            電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

            電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

              TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

              TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

                ドライセーパー(建材用)

                ドライセーパー(建材用)

                  ドライセーパー(石材用)

                  ドライセーパー(石材用)

                    ダイヤホイール 180PPトルネード

                    ダイヤホイール 180PPトルネード

                      ユニバーサルタイル

                      ユニバーサルタイル

                        スモールカッター (タイルの切断)

                        スモールカッター (タイルの切断)

                          ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

                          ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

                            メーカー トップ工業 サンフレックス 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス
                            通常価格 9,659円 4,741円 6,348円 13,202円 2,776円 2,776円 2,776円 9,516円 17,148円 20,032円 6,125円 6,030円 7,323円
                            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 プラスチック(FRP、塩ビ等) - - - - - - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / タイル
                            内径(mm) 10 - 10 - 20 20 20 10 10 25.4 20 - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            塩ビ管内径カッター用 替刃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました