(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
21,299円 12,430円
税込単価
23,429円 13,673円

【用途】電動ドリルで塩ビ管内径の切削作業を行う際に使用できます。【特長】インパ...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    プラスチック(FRP、塩ビ等)
  • 外径(mm):
    41
  • 商品タイプ:
    本体
  • トラスココード:
    248-7845
  • 重量(g):
    140
  • 全長(mm):
    95
  • ガイドカラー外径(mm):
    24.5
  • 保証トルクm(N・m):
    75

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNC-40

1個

21,299円

12,430

( 13,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
電動ドリルで塩ビ管内径の切削作業を行う際に使用できます。
【特長】
インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。

Loading...

TNC-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターの型番TNC-40のページです。
型番TNC-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター

    電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

    電動ドリル用 塩ビ管用内径カッター 延長アダプター

      塩ビカットエース(ネジ込み)

      塩ビカットエース(ネジ込み)

        ダイヤモンドカッターウエーブ

        ダイヤモンドカッターウエーブ

          ダイヤモンドカッターセグメン

          ダイヤモンドカッターセグメン

            乾式ハンドカッター

            乾式ハンドカッター

              三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

              三京 FS2000マルチ105×2.1×5.0×20.0

                塩ビ管内径カッター用 替刃

                塩ビ管内径カッター用 替刃

                  ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)

                  ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)

                    塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

                    塩ビ管用内径カッター 延長ロングアダプター

                      塩ビ管用ダイヤモンドホイール

                      塩ビ管用ダイヤモンドホイール

                        ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

                        ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ

                          ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                          ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                            メーカー トップ工業 トップ工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 モトユキ トップ工業 トップ工業 呉英製作所 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 21,299円 4,550円 6,348円 2,220円 1,860円 13,649円 13,202円 9,659円 2,800円 6,300円 5,200円 5,835円 6,185円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            主要切断材質 プラスチック(FRP、塩ビ等) - - コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 - プラスチック(FRP、塩ビ等) プラスチック(FRP、塩ビ等) - コンクリート・アスファルト / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)
                            外径(mm) 41 - 100 105 105 - - - - - 105 - 100
                            商品タイプ 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 関連部品 本体 本体 本体
                            トラスココード 248-7845 248-7853 - - - - - - - 469-6697 - - -
                            重量(g) 140 110 - - - - - - - 260 - - -

                            電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました