(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイダーバッグ

スパイダーバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,220円
税込単価
53,042円

【特長】・漏​斗​型​の​「​ス​パ​イ​ダ​ー​」​と​箱​型​の​「​バ​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用カバー
  • 幅(mm):
    645
  • 高さ(mm):
    750
  • 厚み(mm):
    1.2
  • トラスココード:
    364-6033
  • 質量(g):
    2600
  • 材質:
    耐炎繊維織物 シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)
  • 吊り下げ用チェーン(Sカンフック付):
    1m×4本
  • 用途:
    建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生用。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止用。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-722

1個

48,220( 53,042円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏​斗​型​の​「​ス​パ​イ​ダ​ー​」​と​箱​型​の​「​バ​ッ​グ​」​を​金​具​で​つ​な​げ​て​使​用​し​ま​す​。
・生​地​は​最​高​級​ス​パ​ッ​タ​シ​ー​ト​「​プ​レ​ミ​ア​ム​プ​ラ​チ​ナ​」​(​J​I​S​ ​A​ ​1​3​2​3​ ​A​種​合​格​品​・​防​炎​性​能​試​験​適​合​品​)​を​使​用​し​て​い​ま​す​。
・骨​材​に​金​属​を​使​用​し​て​い​な​い​た​め​折​り​た​た​み​や​す​く​、​コ​ン​パ​ク​ト​で​持​ち​運​び​に​便​利​で​す​。
・​(​財​)​日​本​防​炎​協​会​防​炎​性​能​試​験​適​合​品​で​す​。
【用途】
・​建​設​工​事​、​プ​ラ​ン​ト​工​事​な​ど​高​所​に​お​け​る​溶​接​溶​断​作​業​お​よ​び​、​グ​ラ​イ​ン​ダ​ー​作​業​時​の​火​花​養​生​用​。
・デ​ッ​キ​プ​レ​ー​ト​の​穴​あ​け​溶​断​工​事​(​給​配​水​管​パ​イ​プ​穴​用​)​ノ​ロ​受​け​お​よ​び​火​花​飛​散​防​止​用​。

カタログ

 

YS-722で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイダーバッグの型番YS-722のページです。
型番YS-722に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイダーバッグ

スパイダーバッグ

    エクラン(火花用)C種合格品

    エクラン(火花用)C種合格品

      遮光フェンス(アルミパイプ)

      遮光フェンス(アルミパイプ)

        火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

        火花用衝立“スパッタシートスーパー”(両面コーティングタイプ)

          遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

          遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

            火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

            火花用衝立“スパッタシート”(片面コーティングタイプ)

              火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

              火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

                プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

                プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

                  溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                  溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                    火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                    火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                      火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

                      火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・片面コーティングタイプ)

                        プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

                        プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

                          遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                          遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 大阪製作所 トラスコ中山 吉野 吉野 大阪製作所 吉野
                            通常価格 48,220円 64,794円 23,765円 38,576円 22,560円 40,669円 31,113円 6,695円 8,701円 73,691円 29,066円 30,444円 33,988円
                            通常出荷日 5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用カバー 火花用衡立 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス 火花用衡立 火花用衡立 溶接遮光フェンス - 火花用衡立 火花用衡立 溶接遮光フェンス -
                            幅(mm) 645 600 - - - - - - - 900x1800x2枚+1800 - - -
                            高さ(mm) 750 1800 - - - - - 1470 - 1800x1枚 - 1820 -
                            厚み(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 364-6033 389-4550 - - - - - - - - - - -

                            スパイダーバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました