(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクラン(火花用)C種合格品

エクラン(火花用)C種合格品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
64,794円 47,649円
税込単価
71,273円 52,414円

【特長】・​業​界​初​、​折​り​た​た​み​可​能​な​屏​風​型​溶​接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 色:
    ブルー
  • 足形状:
    キャスター式
  • 幅(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    1800
  • トラスココード:
    389-4550
  • 質量(g):
    8400
  • フレーム材質:
    アルミニウム
  • シート材質:
    耐炎繊維織物シリコン(緑)片面加工
  • 仕様:
    JIS A 1323 C種合格 第09A0153号

型番

YS-618-4000S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-618-4000S

1個

64,794円

47,649

( 52,414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・​業​界​初​、​折​り​た​た​み​可​能​な​屏​風​型​溶​接​火​花​用​衝​立​で​す​。
・溶​接​専​用​ブ​ー​ス​の​な​い​工​場​や​、​臨​時​の​ブ​ー​ス​が​必​要​に​な​っ​た​時​等​に​容​易​に​使​用​で​き​ま​す​。
・溶​接​や​研​磨​な​ど​で​飛​散​す​る​火​花​の​拡​散​防​止​に​最​適​で​す​。
・​キ​ャ​ス​タ​ー​付​で​移​動​も​簡​単​で​す​。
・フ​レ​ー​ム​は​接​着​剤​不​使​用​の​ア​ル​ミ​製​、​リ​サ​イ​ク​ル​も​簡​単​で​す​。
・​従​来​の​衝​立​に​は​無​か​っ​た​「​折​り​た​た​む​」​と​い​う​機​能​を​持​っ​た​衝​立​で​す​。
【用途】
・溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。
・​溶​接​専​用​ブ​ー​ス​の​な​い​工​場​や​、​臨​時​の​ブ​ー​ス​が​必​要​に​な​っ​た​時​等​に​容​易​に​使​用​で​き​ま​す​。

カタログ

 

YS-618-4000Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクラン(火花用)C種合格品の型番YS-618-4000Sのページです。
型番YS-618-4000Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクラン(火花用)C種合格品

エクラン(火花用)C種合格品

    スパイダーバッグ

    スパイダーバッグ

      遮光フェンス(アルミパイプ)

      遮光フェンス(アルミパイプ)

        レーザー用遮光フィルター

        レーザー用遮光フィルター

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

            溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

            溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

              遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

              遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

                プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

                プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

                  溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                  溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                    溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                    溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                      遮光用衝立用シート

                      遮光用衝立用シート

                        火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                        火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                          遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート

                          遮光用衝立パピヨン 1818型/遮光用パピヨン替えシート

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 理研オプテック 吉野 トラスコ中山 吉野 大阪製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 吉野
                            通常価格 64,794円 48,220円 23,765円 18,000円 13,821円 27,684円 22,560円 6,695円 18,513円 19,526円 9,221円 73,691円 21,858円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目~   5日目  
                            商品タイプ 火花用衡立 溶接用カバー 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - 火花用衡立 -
                            ブルー - - - - - - - - - - シルバーグレー -
                            足形状 キャスター式 - - - - 固定式 - 固定式 - - - キャスター式 -
                            幅(mm) 600 645 - - - - - - - - - 900x1800x2枚+1800 -
                            高さ(mm) 1800 750 - - - - - 1470 - - - 1800x1枚 -

                            エクラン(火花用)C種合格品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました