(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-12RS-Y
ロールスクリーン型遮光シート“ローリン” ヨウセツシャコウフェンス ヒバナヨウツイタテ

ロールスクリーン型遮光シート“ローリン” YS-12RS-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,827円 35,844円
税込単価
43,810円 39,428円

【特長】・ロールスクリーン式の遮光シートです。・自由に上げ下げでき、ストッパー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 長さ(mm):
    2000
  • 日本防炎協会試験番号:
    A1220031
  • シート厚さ(mm):
    約0.35

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

型番

YS-12RS-Y 解除

Loading...

YS-12RS-Y の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
タイプ
器具幅(mm)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
YS-12RS-Y

YS-12RS-Y

イエロー
940
4571163733150
405-3621
3400
シート:防炎性軟質塩化ビニール
クリックタイプ
1000
クリック:ポリプロピレン

1個

39,827円

35,844

( 39,428円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールスクリーン式の遮光シートです。
・自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
・吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
【用途】
・溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。
・開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • レーザー溶接における遮光には使用できません。

商品情報

使用例

カタログ

 

YS-12RS-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”の型番YS-12RS-Yのページです。
型番YS-12RS-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

    遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

    遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

      溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

      溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

        ウェルディングカーテン

        ウェルディングカーテン

          遮光用衝立用シート

          遮光用衝立用シート

            溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

            溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

              プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

              プロテックウ(R)エルディングカーテンAC35 (スクリーン)

                プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

                プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)

                  遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                  遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート

                    溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                    溶接遮光フェンス用シート クリアなシートのため作業状況の確認が容易

                      溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                      溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

                        溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                        溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

                          溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                          溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

                            メーカー 吉野 吉野 トラスコ中山 アキレス 吉野 アズワン 大阪製作所 大阪製作所 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 31,858円 13,821円 8,701円 47,778円 9,221円 37,019円 6,695円 30,444円 22,439円 8,462円 21,921円 27,684円 27,684円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接遮光フェンス - - 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - - - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス
                            材質1 本体:アルミニウム シート:防炎性軟質塩化ビニール - - 防炎性軟質塩化ビニール - - - シート:防炎性軟質塩化ビニール - - - -
                            長さ(mm) 2000 - - - 1985 - - - - - - - -
                            日本防炎協会試験番号 A1220031 - - - - - - - - - - - -
                            シート厚さ(mm) 約0.35 - - - - - - - - - - - -

                            ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-12RS-BA-Y
                            YS-12RS-DG
                            YS-12RS-G
                            YS-22RS-BA-DG
                            YS-22RS-BA-G
                            YS-22RS-BA-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 タイプ 器具幅(mm) 材質3

                            45,343円

                            ( 49,877円 )
                            1個 -

                            9日目

                            イエロー9404571163736007138-83693400シート:塩化ビニール直付けタイプ1000ベースアダプタ:スチール

                            39,827円

                            ( 43,810円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ダークグリーン9404571163733174405-36053400シート:防炎性軟質塩化ビニールクリックタイプ1000クリック:ポリプロピレン

                            31,858円

                            ( 35,044円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            グリーン9404571163733167405-36133400シート:防炎性軟質塩化ビニールクリックタイプ1000クリック:ポリプロピレン

                            61,353円

                            ( 67,488円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ダークグリーン19404571163736052138-83685800シート:塩化ビニール直付けタイプ2000ベースアダプタ:スチール

                            68,175円

                            ( 74,993円 )
                            1個 -

                            9日目

                            グリーン19404571163736045138-83675800シート:塩化ビニール直付けタイプ2000ベースアダプタ:スチール

                            68,175円

                            ( 74,993円 )
                            1個 -

                            9日目

                            イエロー19404571163736038138-83665800シート:塩化ビニール直付けタイプ2000ベースアダプタ:スチール

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました