(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YS-12SF-G
遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式) ヨウセツシャコウフェンス

遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式) YS-12SF-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,765円
税込単価
26,142円

【特長】・組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。・溶接時に発生する有害な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 材質1:
    シート:防炎性軟質塩化ビニール
  • キャスター径(mm):
    Φ50(キャスター足タイプのみ)
  • フレーム径(mm):
    28
  • シート厚み(mm):
    0.35
  • 仕様:
    (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)

型番

YS-12SF-G 解除

Loading...

YS-12SF-G の仕様・寸法情報

型番
足形状
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
枠内寸法(横×高さ)(mm)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-12SF-G

グリーン
固定式
固定式
4571163731316
352-8731
4900.0
1000×2000
-

1個

23,765( 26,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。
・溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
・アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。
・アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
・シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。

カタログ

 

Loading...

YS-12SF-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)の型番YS-12SF-Gのページです。
型番YS-12SF-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

    遮光フェンス(アルミパイプ)

    遮光フェンス(アルミパイプ)

      のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

      のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

        溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

        溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

          溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

          溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

            溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

            溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

              溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

              溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

                火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                  遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                  遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                    レーザー用遮光フィルター

                    レーザー用遮光フィルター

                      メーカー 吉野 吉野 吉野 アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 理研オプテック
                      通常価格 22,560円 23,765円 29,341円 54,652円 37,019円 27,684円 27,684円 35,142円 11,029円 18,000円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目~   1日目~  
                      商品タイプ 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立 - 溶接遮光フェンス
                      材質1 シート:防炎性軟質塩化ビニール シート:防炎性軟質塩化ビニール シート:防炎性軟質塩化ビニール - - - - - シート:防炎性軟質塩化ビニール -
                      キャスター径(mm) Φ50(キャスター足タイプのみ) Φ50(キャスター足タイプのみ) - - - - - - - -
                      フレーム径(mm) 28 28 28 - - - - 28 - -
                      シート厚み(mm) 0.35 0.35 - - - - - - - -

                      遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      YS-12SC-G
                      YS-12SC-Y
                      YS-12SF-DG
                      YS-12SF-Y
                      YS-22JC-DG
                      YS-22JC-G
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      足形状 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 枠内寸法(横×高さ)(mm) 材質

                      23,765円

                      ( 26,142円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      グリーンキャスター式キャスター式4571163731323352-86855400.01000×2000-

                      27,699円

                      ( 30,469円 )
                      1個 -

                      1日目

                      イエローキャスター式キャスター式4571163731286352-86935400.01000×2000-

                      22,560円

                      ( 24,816円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ダークグリーン固定式固定式4571163731293352-87234900.01000×2000-

                      23,765円

                      ( 26,142円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      イエロー固定式固定式4571163731279352-87404900.01000×2000-

                      29,846円

                      ( 32,831円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ダークグリーンキャスター式キャスター式4571163731361352-87746700.02000×2000アルミ製接続パーツ2個

                      29,846円

                      ( 32,831円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      グリーンキャスター式キャスター式4571163731385352-87826700.02000×2000アルミ製接続パーツ2個

                      溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました