(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
27,684円 ~ 36,817円  特別価格 
税込価格
30,452円 ~ 40,499円  特別価格 
通常出荷日
1日目
【特長】
・溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
・フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。
・キャスター付ですので、移動も簡単です。
・接続型と組み合わせることで増結可能です。
【仕様】
・光線透過率:黄74%、緑8%、青33%、深緑1%

溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接作業に!
    評価 4.0満足度:4.02018/02/26
    溶接時の遮光用に使用しました。組み立て(枠)も簡単にでき良かったのですが、肝心のシート部の取り付けが説明書になく少し不安になりました。
    そこのところで-星1つです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接作業場所を簡易的に囲む
    評価 2.0満足度:2.02018/06/08
    この製品のレビューに「肝心のシート取り付けの説明が無く不安になった」とあったので、注意しながら組立てが出来た。説明書の通りに枠を組立て、接着すると、シートを取付けるフックが使えない。【シート取付用のフックは、枠を組立て、接着する前に、ポールに通しておく】という注意書きがほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)キャスター付タイプ

    溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

    溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)キャスター付タイプ

      溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

      溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

        溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

        溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

          遮光用衝立“エクラン”(アルミニウムフレーム)

            溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

            溶接用遮光フェンス(単体型・アルミ製)固定足タイプ

              のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

              のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

                のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

                のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

                  溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                  溶接遮光用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                    溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                    溶接フェンス用フレーム 接続型・スチール製

                      ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

                      ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

                        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                        溶接遮光フェンス用シート 材質:防炎軟質塩化ビニールフイルム

                          溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                          溶接フェンス用フレーム 単体型・スチール製

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野 吉野 アズワン トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 27,684円 27,684円 27,684円 27,684円 13,821円 21,921円 29,341円 29,341円 37,019円 19,526円 31,858円 8,701円 18,513円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目~   8日目   8日目   8日目~   1日目   5日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - - 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス - 溶接遮光フェンス
                            足形状 キャスター式 キャスター式 固定式 固定式 - 固定式 キャスター式 固定式 - - - - -
                            材質1 シート:塩化ビニール シート:塩化ビニール シート:塩化ビニール シート:塩化ビニール - シート:塩化ビニール - - - スチール - - スチール
                            キャスター径 Φ50mm Φ50mm - - - - - - - - - - -
                            タイプ 単体型キャスター付 接続型キャスター付 単体型固定足 接続型 - 衝立 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。