(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスケットリムーバー(塩素フリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガスケットリムーバー(塩素フリー)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,756円
税込単価
3,032円

【特長】・塩素系溶剤を使用していないスプレータイプです・固形ガスケットや液状ガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスケットクリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    169-1953
  • JANコード:
    4967410101030
  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    主成分:混合有機溶剤
  • 容器タイプ:
    エアゾール
  • 主成分:
    混合有機溶剤
  • 用途1:
    固形、液状ガスケットの除去、油汚れの除去。
  • 質量(g):
    370
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB3911D

1本(420ml)
10

2個

2,756( 3,032円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素系溶剤を使用していないスプレータイプです
・固形ガスケットや液状ガスケットを剥がすことを目的とした非塩素系のガスケットリムーバーです
【用途】
・固形、液状ガスケットの除去、油汚れの除去

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスケットリムーバー(塩素フリー)の型番TB3911Dのページです。
型番TB3911Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスケットリムーバー(塩素フリー)

ガスケットリムーバー(塩素フリー)

    α塩素フリーパッキンハガシスプレー

    α塩素フリーパッキンハガシスプレー

      α パッキンハガシスプレー

      α パッキンハガシスプレー

        300ml パッキンはがし

        300ml パッキンはがし

          420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

          420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

            ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

              330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

              330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                  420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                  420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                    FCJ 剥離スプレー 330ml

                    FCJ 剥離スプレー 330ml

                      粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                      粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                        330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                        330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                          クリーナー20 330ml

                          クリーナー20 330ml

                            メーカー スリーボンド トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル エスコ ファインケミカルジャパン アズワン エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 2,756円 2,191円 1,287円 2,019円 2,950円 4,190円 2,566円 1,055円 4,800円 1,334円 1,305円 1,939円 1,878円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し - ヘラ付き ヘラ無し -
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 169-1953 - - - - - - - - - - - -

                            ガスケットリムーバー(塩素フリー)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            固着したガスケットの除去
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            長期間つけたままのガスケットって固着して、スクレーパーを使っても剥がせなかったりしますよね。
                            そんな時、ちょっとこいつを吹きかけて待ってるだけで、簡単に剥がせるようになるんです!

                            実際、年単位で使用していたユニオンに固着したガスケットも、簡単に除去できてとても便利だと思いました。

                            ただし、強い薬剤なので、肌に付いたり目に入ると大変な事になってしまう為、保護具の着用をお忘れなく。。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            減速機あわせ面
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/04
                            とても良く落ちる。スプレーするだけでガスケットが取れてくる。一度お試しあれ!!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました