(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

α塩素フリーパッキンハガシスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

α塩素フリーパッキンハガシスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,191円
税込単価
2,410円

【特長】・はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。・塩素系溶剤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスケットクリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    352-1419
  • JANコード:
    4989999819236
  • 質量(g):
    487.900
  • 材質1:
    主成分:溶剤、添加剤
  • 使用温度範囲(℃):
    0~35
  • 原液量(ml):
    315
  • 用途1:
    こびりついたパッキン、シールのはく離。
  • 用途2:
    頑固な油汚れの除去。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-GREF

1本(420ml)
10

2個

2,191( 2,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
・塩素系溶剤を含まない塩素フリータイプです。
【用途】
・こびりついたパッキン、シールのはく離。
・頑固な油汚れの除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

α塩素フリーパッキンハガシスプレーの型番ALP-GREFのページです。
型番ALP-GREFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

α塩素フリーパッキンハガシスプレー

α塩素フリーパッキンハガシスプレー

    α パッキンハガシスプレー

    α パッキンハガシスプレー

      ガスケットリムーバー(塩素フリー)

      ガスケットリムーバー(塩素フリー)

        LOCTITE ハケ塗りシールはがし

        LOCTITE ハケ塗りシールはがし

          300ml パッキンはがし

          300ml パッキンはがし

            強力粘着剤はがし

            強力粘着剤はがし

              シールはがしリキッド

              シールはがしリキッド

                LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                  粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                  粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                    330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                    330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                        ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                        ロックタイト "ガスケットリムーバー"(塩素フリー)

                          パッキンはがしF

                          パッキンはがしF

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーボンド ヘンケル エスコ アズワン 高森コーキ ヘンケル アズワン エスコ ファインケミカルジャパン ヘンケル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 2,191円 1,287円 2,756円 1,055円 2,019円 960円 437円 656円 1,305円 2,566円 1,334円 4,190円 1,084円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤
                            種類 スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー - スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し - ヘラ無し -
                            透明 透明 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 352-1419 123-0859 - - - - - - - - - - -

                            α塩素フリーパッキンハガシスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました