(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-SL-C4
TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用 シリコンルブノンガススプレー ツメカエヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,323円
税込単価
8,055円

紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に使うαシリコーンルブノンガ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    缶・ボトル
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~150℃
  • タイプ:
    詰替
  • 色:
    透明
  • 材質:
    合成油(シリコーンオイル)、溶剤
  • 材質1:
    主成分:合成油(シリコーンオイル)、溶剤
  • 用途:
    紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

αシリコーンルブノンガススプレー詰替用 商品イメージ

製品の基本仕様・特長

品番容量(L)質量(kg)
ECO-SL-C4透明43.4
ECO-SL-C18透明1815.3
  • 使用温度範囲:-50~+150℃
  • スプレー後の状態:低粘度オイル状
  • 容器:缶
  • 主成分:合成油(シリコーンオイル)、溶剤
  • 製造国:日本

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ 本品の用途以外には使用しないでください。
※ 第4類第2石油類 危険等級III 石油系炭化水素 火気厳禁。

商品情報を表示

ECO-SL-C4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(ml)
原液量(ml)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-SL-C4

512-3119
4989999440621
3400.0
4000
4000
1缶(4L)
10

2個

7,323( 8,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に使うαシリコーンルブノンガススプレー詰替用。
【特長】
・低粘度シリコーンオイルのつや出し/滑走剤。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用の型番ECO-SL-C4のページです。
型番ECO-SL-C4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

    FCJ B・N液 18L

    FCJ B・N液 18L

      シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

      シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

        シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

        シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

          シリコンオイル 1kg

          シリコンオイル 1kg

            エマルジョン型離型剤

            エマルジョン型離型剤

              シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

              シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

                シリコーンコーティング剤

                シリコーンコーティング剤

                  シリコーンオイル(耐寒用)

                  シリコーンオイル(耐寒用)

                    シリコーン(高温用)

                    シリコーン(高温用)

                      シリコーンオイル 耐熱用

                      シリコーンオイル 耐熱用

                        溶液型離型剤

                        溶液型離型剤

                          シリコーンオイル

                          シリコーンオイル

                            メーカー トラスコ中山 ファインケミカルジャパン 三商 三商 東京硝子器械 信越化学工業 三商 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 7,323円 32,816円 10,500円 137,734円 9,159円 2,733円 5,766円 3,325円 16,937円 14,616円 13,624円 1,825円 3,400円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   5日目~   3日目   2日目~   2日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル - 缶・ボトル - 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -50~150℃ 800℃ -40~300℃ -40~250℃ - - - 常温~200℃ -60~200℃ - - - -50~150℃
                            タイプ 詰替 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-SL-C18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g) 容量(ml) 原液量(ml) 内容量

                            26,762円

                            ( 29,438円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10243-7112498999944063815300.018000180001缶(18L)

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました